目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-31 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-31 Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_31/38_31.prj},{NB=emile_maurin_38-311-75_0},{REF=38-311-75},{VERSION=Pivotante},{FREIN=Sans frein},{PIV=0},{D1=75},{D2=6.2},{H1=100},{L1=60},{L2=60},{L3=38},{L4=48},{L5=28},{L6=23},{CHARGE=75},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{L7=62.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-311-35
38-311-35
Pivotante
Sans frein
35
6.2
52
60
60
38
48
15
25
75
Emile Maurin 38-311-50
38-311-50
Pivotante
Sans frein
50
6.2
71
60
60
38
48
25
18
75
Emile Maurin 38-311-75
38-311-75
Pivotante
Sans frein
75
6.2
100
60
60
38
48
28
23
75
Emile Maurin 38-312-50
38-312-50
Pivotante
Avec frein arrière
50
6.2
71
60
60
38
48
25
18
75
Emile Maurin 38-312-75
38-312-75
Pivotante
Avec frein arrière
75
6.2
100
60
60
38
48
28
23
75
Emile Maurin 38-317-50
38-317-50
Fixe
Sans frein
50
6.2
71
60
60
38
48
25
18
75
Emile Maurin 38-317-75
38-317-75
Fixe
Sans frein
75
6.2
100
60
60
38
48
28
23
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表