您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-01 - Roue d'appareil à bandage caoutchouc, jante en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-01 Roue d'appareil à bandage caoutchouc jante polyamide
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_01/38_01.prj},{NB=emile_maurin_38-010-150},{REF=38-010-150},{VERSION=Roulement lisse},{D1=150},{D2=12},{L1=32},{L2=35.0},{CHARGE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{RY=300.000},{LY1=225.000},{LY2=32.000},{LY3=8.000},{DY1=125.000},{RY1=1.500},{LY4=39.200},{DY2=25.200},{RY2=4.000},{RY3=1.500},{DY3=0.000},{DY4=0.000},{LY5=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-010-50
38-010-50
Roulement lisse
50
8
18
22.0
40
Emile Maurin 38-010-75
38-010-75
Roulement lisse
75
8
25
29.5
60
Emile Maurin 38-010-80
38-010-80
Roulement lisse
80
12
25
35.0
60
Emile Maurin 38-010-100
38-010-100
Roulement lisse
100
8
25
29.5
70
Emile Maurin 38-010-101
38-010-101
Roulement lisse
100
12
32
35.0
90
Emile Maurin 38-010-125
38-010-125
Roulement lisse
125
12
25
35.0
80
Emile Maurin 38-010-126
38-010-126
Roulement lisse
125
12
32
35.0
100
Emile Maurin 38-010-150
38-010-150
Roulement lisse
150
12
32
35.0
110
Emile Maurin 38-015-50
38-015-50
Roulement à billes
50
6
18
22.5
40
Emile Maurin 38-015-75
38-015-75
Roulement à billes
75
6
25
30.0
60
Emile Maurin 38-015-80
38-015-80
Roulement à billes
80
8
25
35.0
60
Emile Maurin 38-015-100
38-015-100
Roulement à billes
100
6
25
30.0
70
Emile Maurin 38-015-101
38-015-101
Roulement à billes
100
8
32
35.0
90
Emile Maurin 38-015-125
38-015-125
Roulement à billes
125
8
25
35.0
80
Emile Maurin 38-015-126
38-015-126
Roulement à billes
125
8
32
35.0
100
Emile Maurin 38-015-150
38-015-150
Roulement à billes
150
8
32
35.0
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表