目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-97 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine, à pédale d'action mobile
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'immobilisations
Modèle 38-97 Roulette d'immobilisation pivotante, à platine, à pédale d'action mobile
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulette_d_immobilisation/38_97/38_97.prj},{NB=emile_maurin_38-970-80 1},{REF=38-970-80},{MATIEREROUE=Polyamide},{MOYEU=Moyeu lisse},{FREIN=1},{D1=80},{D2=9},{H1=117},{H2=121},{H3=4},{H4=12},{L1=85},{L2=100},{L3=80},{L4=60},{L5=56},{L6=37},{CHARGE=230},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{L55=80},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=38_97_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIEREROUE
Matière roue
ⁿ/ₐ
MOYEU
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-970-80
38-970-80
Polyamide
Moyeu lisse
80
9
117
121
4
12
85
100
80
60
56
37
230
Emile Maurin 38-972-80
38-972-80
Polyamide renforcé
Moyeu lisse
80
9
117
121
4
12
85
100
80
60
56
37
250
Emile Maurin 38-979-80
38-979-80
Polyuréthane 92° Shore
Roulement à billes
80
9
117
121
4
12
85
100
80
60
56
37
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表