目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-90 - Galet de guidage polyuréthane
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-90 Galet de guidage polyuréthane
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_90/38_90.prj},{NB=emile_maurin_38-900-45-15},{REF=38-900-45-15},{D1=45},{D2=15},{L1=17},{L2=11},{CHARGE=50},{TYPE=6202ZZ},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
TYPE
Type de roulement
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-900-30-5
38-900-30-5
30
5
14
12
40
2 x 635 2RS
Emile Maurin 38-900-30-6
38-900-30-6
30
6
8
6
20
626 2RS
Emile Maurin 38-900-30-9
38-900-30-9
30
9
11
7
30
609 2RS
Emile Maurin 38-900-34-8
38-900-34-8
34
8
16
7
30
608 2RS
Emile Maurin 38-900-35-12
38-900-35-12
35
12
14
8
30
60012RS
Emile Maurin 38-900-36-10
38-900-36-10
36
10
13
9
30
62002RS
Emile Maurin 38-900-40-10
38-900-40-10
40
10
15
8
30
60002RS
Emile Maurin 38-900-41-10
38-900-41-10
40
10
20
9
35
6200ZZ
Emile Maurin 38-900-45-15
38-900-45-15
45
15
17
11
50
6202ZZ
Emile Maurin 38-900-50-10
38-900-50-10
50
10
15
9
45
6200ZZ
Emile Maurin 38-900-50-12
38-900-50-12
50
12
15
12
55
63012RS
Emile Maurin 38-900-50-15
38-900-50-15
50
15
18
11
55
6202ZZ
Emile Maurin 38-900-52-12
38-900-52-12
52
12
15
12
55
63012RS
Emile Maurin 38-900-60-17
38-900-60-17
60
17
20
12
70
62032RS
Emile Maurin 38-900-61-17
38-900-61-17
61
17
30
12
80
62032RS
Emile Maurin 38-900-62-20
38-900-62-20
62
20
15
12
65
60042RS
Emile Maurin 38-900-70-25
38-900-70-25
70
25
20
15
95
62052RS
Emile Maurin 38-900-75-20
38-900-75-20
75
20
23
14
100
62042RS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表