目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-502 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée acier - Avec disque anti-glisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_50
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_50/35_506.prj},{NB=emile_maurin_35-506-80-14-98_0},{REF=35-506-80-14-98},{VERSION=Avec disque antiglisse},{VERS=2},{ECROU=Sans écrou},{ANG=0},{D1=80},{D2=M14},{H1=24.000},{H2=33},{H3=0},{L=98.000},{S1=14},{DIA=14},{CHARGE=16000},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=304431},{DESCRIPTION=LV.A-80-14-M14X98},{DIM03=131},{DIM04=-},{DIM05=98},{WEIGHT=162},{NDM=14.000},{KDM=11.546},{D22=14.000},{L2=20.000},{S=14.000},{L11=0.000},{PPATH=35_502/35_502_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
ECROU
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
l1
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
DIA
Ø Articulation
[mm]
CHARGE
[N]
Emile Maurin 35-506-60-8-...
35-506-60-8-43
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M8
24.000
33
0
43.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-8-...
35-506-60-8-68
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M8
24.000
33
0
68.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-10...
35-506-60-10-43
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M10
24.000
33
0
43.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-10...
35-506-60-10-68
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M10
24.000
33
0
68.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-10...
35-506-60-10-98
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M10
24.000
33
0
98.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-12...
35-506-60-12-43
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M12
24.000
33
0
43.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-12...
35-506-60-12-68
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M12
24.000
33
0
68.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-12...
35-506-60-12-98
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M12
24.000
33
0
98.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-14...
35-506-60-14-148
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M14
24.000
33
0
148.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-14...
35-506-60-14-68
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M14
24.000
33
0
68.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-14...
35-506-60-14-98
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M14
24.000
33
0
98.000
14
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-108
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
33
0
108.000
16
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-138
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
43
0
138.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-148
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
33
0
148.000
16
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-158
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
43
0
158.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-168
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
33
0
168.000
16
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-58
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
43
0
58.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-68
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M12
24.000
33
0
68.000
16
14
14000
Emile Maurin 35-506-60-16...
35-506-60-16-98
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M16
24.000
43
0
98.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-20...
35-506-60-20-138
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M20
24.000
43
0
138.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-20...
35-506-60-20-158
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M20
24.000
43
0
158.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-20...
35-506-60-20-198
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M20
24.000
43
0
198.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-20...
35-506-60-20-98
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M20
24.000
43
0
98.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-24...
35-506-60-24-158
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M24
24.000
43
0
158.000
24
24
18000
Emile Maurin 35-506-60-24...
35-506-60-24-198
Avec disque antiglisse
Sans écrou
60
M24
24.000
43
0
198.000
24
24
18000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表