目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-462 - Pied à rotule acier taraudé - Embase delrin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_46/35_462.prj},{NB=emile_maurin_35-462-40-10_0},{REF=35-462-40-10},{ANGLE=0},{D1=40},{D2=M10},{H1=26},{H2=27.5},{H3=6.0},{H4=7.5},{H5=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{SB=23},{KD=8.376},{ND=10},{WINKELX=-15° bis 15°},{NORMNR=GN 343.1},{FORM=KS},{D3=29.600},{D4=28.400},{D5=15.700},{D6=17.000},{D7=21.000},{D8=15.500},{M=2.350},{L6=18.100},{L7=4.000},{L8=1.500},{L9=6.100},{F=0.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
min
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 35-462-25-6
35-462-25-6
25
M6
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-462-25-8
35-462-25-8
25
M8
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-462-32-8
35-462-32-8
32
M8
23
24.5
5.0
6.5
9.0
12
Emile Maurin 35-462-32-10
35-462-32-10
32
M10
23
24.5
5.0
6.5
10.5
15
Emile Maurin 35-462-40-10
35-462-40-10
40
M10
26
27.5
6.0
7.5
10.5
15
Emile Maurin 35-462-40-12
35-462-40-12
40
M12
26
27.5
6.0
7.5
11.5
17
Emile Maurin 35-462-50-10
35-462-50-10
50
M10
28
29.5
7.0
8.5
10.5
15
Emile Maurin 35-462-50-12
35-462-50-12
50
M12
28
29.5
7.0
8.5
11.5
17
Emile Maurin 35-462-60-12
35-462-60-12
60
M12
36
37.5
8.5
10.0
11.5
17
Emile Maurin 35-462-60-16
35-462-60-16
60
M16
36
37.5
8.5
10.0
16.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表