目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-441 - Pied à rotule polyamide, à tige filetée - Acier - Sans patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_44
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_44/35_441.prj},{NB=emile_maurin_35-441-40-12-100_0},{REF=35-441-40-12-100},{PARTNUMBER=GN 343.4-40-M12-100-A},{NORMNR=GN 343.4},{FORM=A},{MHOEHE=10.00},{ND=12.000},{KD=9.853},{T=11.5},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=17.500},{D6=22.000},{D7=24.000},{L4=11.000},{L5=16.600},{L6=11.500},{F=0.500},{PPATH=35_44/35_441_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.128},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans patin},{D1=40},{D2=M12},{L1=100},{H1=6.0},{H2=25.5},{S1=17},{CHARGE=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kN]
Emile Maurin 35-441-25-6-...
35-441-25-6-40
Acier
Sans patin
25
M6
40
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-6-...
35-441-25-6-50
Acier
Sans patin
25
M6
50
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-6-...
35-441-25-6-63
Acier
Sans patin
25
M6
63
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-8-...
35-441-25-8-40
Acier
Sans patin
25
M8
40
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-8-...
35-441-25-8-50
Acier
Sans patin
25
M8
50
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-8-...
35-441-25-8-63
Acier
Sans patin
25
M8
63
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-10...
35-441-25-10-50
Acier
Sans patin
25
M10
50
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-10...
35-441-25-10-63
Acier
Sans patin
25
M10
63
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-25-10...
35-441-25-10-80
Acier
Sans patin
25
M10
80
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-441-32-8-...
35-441-32-8-40
Acier
Sans patin
32
M8
40
5.0
22.5
12
7
Emile Maurin 35-441-32-8-...
35-441-32-8-50
Acier
Sans patin
32
M8
50
5.0
22.5
12
7
Emile Maurin 35-441-32-8-...
35-441-32-8-63
Acier
Sans patin
32
M8
63
5.0
22.5
12
7
Emile Maurin 35-441-32-10...
35-441-32-10-50
Acier
Sans patin
32
M10
50
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-441-32-10...
35-441-32-10-63
Acier
Sans patin
32
M10
63
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-441-32-10...
35-441-32-10-80
Acier
Sans patin
32
M10
80
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-441-32-12...
35-441-32-12-63
Acier
Sans patin
32
M12
63
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-441-32-12...
35-441-32-12-80
Acier
Sans patin
32
M12
80
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-441-32-12...
35-441-32-12-100
Acier
Sans patin
32
M12
100
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-441-40-8-...
35-441-40-8-50
Acier
Sans patin
40
M8
50
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-441-40-8-...
35-441-40-8-63
Acier
Sans patin
40
M8
63
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-441-40-8-...
35-441-40-8-80
Acier
Sans patin
40
M8
80
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-441-40-10...
35-441-40-10-50
Acier
Sans patin
40
M10
50
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-441-40-10...
35-441-40-10-63
Acier
Sans patin
40
M10
63
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-441-40-10...
35-441-40-10-80
Acier
Sans patin
40
M10
80
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-441-40-12...
35-441-40-12-63
Acier
Sans patin
40
M12
63
6.0
25.5
17
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表