目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-220 - Glissière pour charge faible course 100% avec disconnection et finition standard
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges faibles
39_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_faibles/39_22/39_220.prj},{NB=emile_maurin_39-220-400_0},{REF=39-220-400},{L=400},{C=406},{CX=0},{L1=128},{L2=MIN},{L3=MIN},{L4=MIN},{L5=MIN},{L6=342},{L7=224},{L8=320},{L9=MIN},{L10=11.2},{CH=50},{HELP=3},{PPATH=39_22_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
Longueur de glissière
[mm]
C
Course +/- 3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
CH
Charge maxi per paire
[kg]
Emile Maurin 39-220-150
39-220-150
150
140
96
50
Emile Maurin 39-220-200
39-220-200
200
203
141
50
Emile Maurin 39-220-250
39-220-250
250
243
96
192
50
Emile Maurin 39-220-300
39-220-300
300
305
96
242
224
11.2
50
Emile Maurin 39-220-350
39-220-350
350
356
128
292
224
11.2
50
Emile Maurin 39-220-400
39-220-400
400
406
128
342
224
320
11.2
50
Emile Maurin 39-220-450
39-220-450
450
457
128
320
392
224
352
11.2
50
Emile Maurin 39-220-500
39-220-500
500
508
128
320
442
224
416
11.2
50
Emile Maurin 39-220-550
39-220-550
550
559
128
320
416
492
224
352
448
11.2
50
Emile Maurin 39-220-600
39-220-600
600
610
128
224
416
542
224
352
480
11.2
50
Emile Maurin 39-220-650
39-220-650
650
660
128
224
416
544
592
224
352
544
11.2
50
Emile Maurin 39-220-700
39-220-700
700
711
128
224
288
416
544
642
224
352
544
11.2
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表