目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-332 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_33/35_332.prj},{NB=emile_maurin_35-332-40-30},{REF=35-332-40-30},{PARTNUMBER=GN 352-40-30-M8-E-70},{NORMNR=GN 352},{H=30},{S=2.0},{T=8},{TX=8.000},{FORM=E},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.060},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{D1=40},{D2=M8},{H1=30},{H2=2},{H3=8},{RIGIDITE=375},{C=283},{ECRASEMENT=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
C
Charge max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-332-8-8
35-332-8-8
8
M3
8
1
3
71
14.1
2
Emile Maurin 35-332-8-13
35-332-8-13
8
M3
13
1
3
41
13.3
3
Emile Maurin 35-332-10-10
35-332-10-10
10
M4
10
1.2
4
87
21.5
2.5
Emile Maurin 35-332-10-15
35-332-10-15
10
M4
15
1.2
4
47
17.5
3.75
Emile Maurin 35-332-15-15
35-332-15-15
15
M4
15
1.4
4
100
38.5
3.75
Emile Maurin 35-332-15-20
35-332-15-20
15
M4
20
1.4
4
120
59
5
Emile Maurin 35-332-20-15
35-332-20-15
20
M6
15
2
6
190
70.5
3.75
Emile Maurin 35-332-20-20
35-332-20-20
20
M6
20
2
6
160
81
5
Emile Maurin 35-332-20-25
35-332-20-25
20
M6
25
2
6
170
105.5
6.25
Emile Maurin 35-332-25-15
35-332-25-15
25
M6
15
2
6
435
163
3.75
Emile Maurin 35-332-25-20
35-332-25-20
25
M6
20
2
6
275
138
5
Emile Maurin 35-332-25-30
35-332-25-30
25
M6
30
2
6
160
119
7.5
Emile Maurin 35-332-30-15
35-332-30-15
30
M8
15
2
8
695
261
3.75
Emile Maurin 35-332-30-20
35-332-30-20
30
M8
20
2
8
375
188
5
Emile Maurin 35-332-30-30
35-332-30-30
30
M8
30
2
8
215
162
7.5
Emile Maurin 35-332-30-40
35-332-30-40
30
M8
40
2
8
180
178.5
10
Emile Maurin 35-332-40-20
35-332-40-20
40
M8
20
2
8
950
475
5
Emile Maurin 35-332-40-30
35-332-40-30
40
M8
30
2
8
375
283
7.5
Emile Maurin 35-332-40-40
35-332-40-40
40
M8
40
2
8
315
315
10
Emile Maurin 35-332-50-20
35-332-50-20
50
M10
20
2
10
1490
745
5
Emile Maurin 35-332-50-30
35-332-50-30
50
M10
30
2
10
725
542
7.5
Emile Maurin 35-332-50-40
35-332-50-40
50
M10
40
2
10
495
495
10
Emile Maurin 35-332-50-50
35-332-50-50
50
M10
50
2
10
415
419
12.5
Emile Maurin 35-332-60-30
35-332-60-30
60
M10
30
2
10
1220
918
7.5
Emile Maurin 35-332-60-40
35-332-60-40
60
M10
40
2
10
465
464
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表