目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-265 - Plot antivibratoire femelle-femelle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_26
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_26/35_265.prj},{NB=emile_maurin_35-265-401-40},{REF=35-265-401-40},{MATIERE=Acier},{D1=40},{D2=M8},{H1=40},{H2=8},{RIGIDITE=140},{CHARGE=140},{ECRASEMENT=10},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM2=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-265-8-8
35-265-8-8
Acier
8
M3
8
3
43
8.5
2
Emile Maurin 35-265-8-13
35-265-8-13
Acier
8
M3
13
3
23
7.5
3.25
Emile Maurin 35-265-10-10
35-265-10-10
Acier
10
M4
10
4
35
7
2
Emile Maurin 35-265-10-15
35-265-10-15
Acier
10
M4
15
4
27
10
3.75
Emile Maurin 35-265-10-20
35-265-10-20
Acier
10
M4
20
4
22
11
5
Emile Maurin 35-265-15-10
35-265-15-10
Acier
15
M4
10
4
155
31.5
2
Emile Maurin 35-265-15-15
35-265-15-15
Acier
15
M4
15
4
75
28
3.75
Emile Maurin 35-265-15-20
35-265-15-20
Acier
15
M4
20
4
47
23.5
5
Emile Maurin 35-265-16-15
35-265-16-15
Acier
16
M5
15
3
65
20
3
Emile Maurin 35-265-16-20
35-265-16-20
Acier
16
M5
20
3
38
15
4
Emile Maurin 35-265-16-25
35-265-16-25
Acier
16
M5
25
3
30
15
5
Emile Maurin 35-265-20-15
35-265-20-15
Acier
20
M6
15
6
150
23
1.5
Emile Maurin 35-265-20-20
35-265-20-20
Acier
20
M6
20
6
86
43
5
Emile Maurin 35-265-20-25
35-265-20-25
Acier
20
M6
25
6
69
43.5
6.25
Emile Maurin 35-265-20-30
35-265-20-30
Acier
20
M6
30
4
36
25
7
Emile Maurin 35-265-251-2...
35-265-251-20
Acier
25
M6
20
6
125
62
5
Emile Maurin 35-265-251-2...
35-265-251-25
Acier
25
M6
25
6
85
53
6.25
Emile Maurin 35-265-251-3...
35-265-251-30
Acier
25
M6
30
6
70
52.5
7.5
Emile Maurin 35-265-25-22
35-265-25-22
Acier
25
M8
22
6
125
50
4
Emile Maurin 35-265-25-25
35-265-25-25
Acier
25
M8
25
6
91
50
5.5
Emile Maurin 35-265-25-30
35-265-25-30
Acier
25
M8
30
6
66
50
7.5
Emile Maurin 35-265-25-40
35-265-25-40
Acier
25
M8
40
6
50
50
10
Emile Maurin 35-265-30-20
35-265-30-20
Acier
30
M8
20
8
152
106
7
Emile Maurin 35-265-30-22
35-265-30-22
Acier
30
M8
22
6
160
80
5
Emile Maurin 35-265-30-30
35-265-30-30
Acier
30
M8
30
8
140
105.5
7.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表