目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-240 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_24/35_240.prj},{NB=emile_maurin_35-240-401-30},{REF=35-240-401-30},{MATIERE=Acier},{D1=40},{D2=M8},{H1=30.0},{H1X=30},{H2=23.0},{RIGIDITE=210},{CHARGE=157},{ECRASEMENT=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM2=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-240-8-8
35-240-8-8
Acier
8
M3
8.0
6.0
43
8.5
2
Emile Maurin 35-240-8-13
35-240-8-13
Acier
8
M3
13.0
6.0
19
6.3
3.25
Emile Maurin 35-240-10-10
35-240-10-10
Acier
10
M4
10.0
10.0
40
10
2.5
Emile Maurin 35-240-10-15
35-240-10-15
Acier
10
M4
15.0
10.0
27
10
3.75
Emile Maurin 35-240-10-20
35-240-10-20
Acier
10
M4
20.0
10.0
18
9.3
5
Emile Maurin 35-240-13-10
35-240-13-10
Acier
13
M5
10.0
10.0
60
12
2
Emile Maurin 35-240-13-15
35-240-13-15
Acier
13
M5
15.0
10.0
33
10
3
Emile Maurin 35-240-13-20
35-240-13-20
Acier
13
M5
20.0
10.0
25
8
3.25
Emile Maurin 35-240-15-10
35-240-15-10
Acier
15
M4
10.0
10.0
130
32.5
2.5
Emile Maurin 35-240-15-15
35-240-15-15
Acier
15
M4
15.0
10.0
75
28
3.75
Emile Maurin 35-240-15-20
35-240-15-20
Acier
15
M4
20.0
10.0
47
23.5
5
Emile Maurin 35-240-15-25
35-240-15-25
Acier
15
M4
25.0
10.0
37
23.5
6.25
Emile Maurin 35-240-16-10
35-240-16-10
Acier
16
M5
10.0
12.0
130
20
1.5
Emile Maurin 35-240-16-15
35-240-16-15
Acier
16
M5
15.0
12.0
65
20
3
Emile Maurin 35-240-16-20
35-240-16-20
Acier
16
M5
20.0
12.0
38
15
4
Emile Maurin 35-240-16-25
35-240-16-25
Acier
16
M5
25.0
12.0
30
15
5
Emile Maurin 35-240-20-8,...
35-240-20-8,5
Acier
20
M6
8.5
16.5
666
40
0.5
Emile Maurin 35-240-20-15
35-240-20-15
Acier
20
M6
15.0
18.0
130
48
3.75
Emile Maurin 35-240-20-20
35-240-20-20
Acier
20
M6
20.0
18.0
86
43
5
Emile Maurin 35-240-20-25
35-240-20-25
Acier
20
M6
25.0
18.0
69
43.5
6.25
Emile Maurin 35-240-20-30
35-240-20-30
Acier
20
M6
30.0
18.0
56
41.5
7.5
Emile Maurin 35-240-251-1...
35-240-251-15
Acier
25
M6
15.0
18.0
285
107
3.75
Emile Maurin 35-240-251-2...
35-240-251-20
Acier
25
M6
20.0
18.0
125
62
5
Emile Maurin 35-240-251-3...
35-240-251-30
Acier
25
M6
30.0
18.0
70
52.5
7.5
Emile Maurin 35-240-25-10
35-240-25-10
Acier
25
M8
10.0
20.0
533
80
1.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表