目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-744 - Bague d'arrêt fendue double - Aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_74
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_74/31_744.prj},{NB=emile_maurin_31-744-18},{REF=31-744-18},{D1=18},{D11=18},{D2=42},{D3=M 5},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{FOUR=G},{NDM=5},{L=16.0},{S=1.5},{X=0.2},{X1=14.5},{H=5.0},{R=10.0},{NORMNR=GN 707},{AUSWAHL=B18,B20},{D21=18,'B18',20,'B20'},{KDM=4.019},{KDM1=4.134},{D33=5.500},{T=6.0},{V=2.5},{SW=4.0},{R1=8.5},{L1=10.500},{XXX=17.000},{XXX1=14.500},{LL=16.000},{PPATH=31_744/31_744_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
-
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Emile Maurin 31-744-6
31-744-6
6
20
M 3
9
Emile Maurin 31-744-8
31-744-8
8
22
M 3
9
Emile Maurin 31-744-10
31-744-10
10
26
M 4
11
Emile Maurin 31-744-12
31-744-12
12
30
M 4
11
Emile Maurin 31-744-14
31-744-14
14
32
M 4
11
Emile Maurin 31-744-15
31-744-15
15
36
M 5
13
Emile Maurin 31-744-16
31-744-16
16
36
M 5
13
Emile Maurin 31-744-18
31-744-18
18
42
M 5
15
Emile Maurin 31-744-20
31-744-20
20
42
M 5
15
Emile Maurin 31-744-22
31-744-22
22
48
M 5
15
Emile Maurin 31-744-25
31-744-25
25
48
M 5
15
Emile Maurin 31-744-28
31-744-28
28
55
M 6
15
Emile Maurin 31-744-30
31-744-30
30
55
M 6
15
Emile Maurin 31-744-32
31-744-32
32
60
M 6
15
Emile Maurin 31-744-35
31-744-35
35
60
M 6
15
Emile Maurin 31-744-40
31-744-40
40
65
M 6
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表