目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-120 - Patin technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_12/31_120.prj},{NB=emile_maurin_31-120-8-40},{REF=31-120-8-40},{D1=40},{D2=6,1},{D3=16.0},{H1=13.0},{H2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 631-40-6,1},{DX=2.750},{HX=0.500},{DX2=7.000},{DX3=15.000},{D21=6.1},{D2X=6.1,7.8,9.4},{SB=3.5},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39269097},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 31-120-6-15
31-120-6-15
M6
15
4,5
8.6
7.6
2.5
3.6
Emile Maurin 31-120-6-18
31-120-6-18
M6
18
4,5
10.8
9.2
2.5
5.2
Emile Maurin 31-120-6-21
31-120-6-21
M6
21
4,5
12.8
10.0
3.0
6.0
Emile Maurin 31-120-6-25
31-120-6-25
M6
25
4,5
13.0
10.5
3.0
6.5
Emile Maurin 31-120-6-32
31-120-6-32
M6
32
4,5
14.0
11.0
3.0
7.0
Emile Maurin 31-120-8-15
31-120-8-15
M8
15
6,1
8.6
7.6
2.5
2.5
Emile Maurin 31-120-8-18
31-120-8-18
M8
18
6,1
10.8
9.2
2.5
4.2
Emile Maurin 31-120-8-21
31-120-8-21
M8
21
6,1
12.8
10.0
3.0
5.0
Emile Maurin 31-120-8-25
31-120-8-25
M8
25
6,1
13.0
10.5
3.0
5.5
Emile Maurin 31-120-8-32
31-120-8-32
M8
32
6,1
14.0
11.0
3.0
6.0
Emile Maurin 31-120-8-40
31-120-8-40
M8
40
6,1
16.0
13.0
4.0
8.0
Emile Maurin 31-120-8-50
31-120-8-50
M8
50
6,1
16.0
15.5
4.0
10.4
Emile Maurin 31-120-10-18
31-120-10-18
M10
18
7,8
10.8
9.2
2.5
3.8
Emile Maurin 31-120-10-21
31-120-10-21
M10
21
7,8
12.8
10.0
3.0
4.3
Emile Maurin 31-120-10-25
31-120-10-25
M10
25
7,8
13.0
10.5
3.0
4.6
Emile Maurin 31-120-10-32
31-120-10-32
M10
32
7,8
14.0
11.0
3.0
5.0
Emile Maurin 31-120-10-40
31-120-10-40
M10
40
7,8
16.0
13.0
4.0
7.0
Emile Maurin 31-120-10-50
31-120-10-50
M10
50
7,8
16.0
15.5
4.0
9.3
Emile Maurin 31-120-12-21
31-120-12-21
M12
21
9,4
12.8
10.0
3.0
3.4
Emile Maurin 31-120-12-25
31-120-12-25
M12
25
9,4
13.0
10.5
3.0
3.6
Emile Maurin 31-120-12-32
31-120-12-32
M12
32
9,4
14.0
11.0
3.0
4.2
Emile Maurin 31-120-12-40
31-120-12-40
M12
40
9,4
16.0
13.0
4.0
6.2
Emile Maurin 31-120-12-50
31-120-12-50
M12
50
9,4
16.0
15.5
4.0
8.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表