目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-630 - Ressort pour sdisque d'indexation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_63/17_630.prj},{NB=emile_maurin_17-630-27},{REF=17-630-27},{NORMNR=GN 187.2},{DD=27},{D1=18},{E=45},{D11=7.320},{D2=0.600},{H=7.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DD
Ø disque
[mm]
D1
[mm]
E
Elasticité max.
[N]
Emile Maurin 17-630-22
17-630-22
22
15
40
Emile Maurin 17-630-27
17-630-27
27
18
45
Emile Maurin 17-630-32
17-630-32
32
23
65
Emile Maurin 17-630-40
17-630-40
40
29
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表