目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-150 - Vérin d'appui à base magnétique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_15
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_15/22_150.prj},{NB=emile_maurin_22-150-62_52},{REF=22-150-62},{BESTNR=75804},{GR=62},{H1=52},{TR=30x4},{D1=50},{D2=50},{F=30},{GEW=380},{HMIN=52},{HMAX=62},{PPATH=22_150_sbl.prj},{H8=30.000},{H2=16.000},{R=2.500},{X=1.500},{NDM1=30.000},{KDM1=25.000},{D5=18.500},{H3=32.000},{D3=6.400},{D4=6.000},{H4=37.500},{H5=22.500},{H6=4.500},{H7=10.500},{X1=25.000},{X2=0.000},{H9=45.250},{H10=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=22-150.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[kN]
Emile Maurin 22-150-62
22-150-62
50
50
30
Emile Maurin 22-150-80
22-150-80
50
50
30
Emile Maurin 22-150-110
22-150-110
50
50
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表