目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-035 - Ecrou moleté plat - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_03/16_035.prj},{NB=emile_maurin_16-035-5},{REF=16-035-5},{D1=M5},{D2=20},{D3=10},{H1=4.0},{H2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1Z=5},{WEIGHT=0.0090},{CTN=73181595},{PARTNUMBER=DIN 467-M5-NI},{NORMNR=DIN 467},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 16-035-3
16-035-3
M3
12
6
2.5
3
Emile Maurin 16-035-4
16-035-4
M4
16
8
3.5
4
Emile Maurin 16-035-5
16-035-5
M5
20
10
4.0
5
Emile Maurin 16-035-6
16-035-6
M6
24
12
5.0
6
Emile Maurin 16-035-8
16-035-8
M8
30
16
6.0
8
Emile Maurin 16-035-10
16-035-10
M10
36
20
8.0
10
Emile Maurin 16-035-12
16-035-12
M12
40
22
10.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表