目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-521 - Bouton étoile technopolymère - Sans calotte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_52/15_521.prj},{NB=emile_maurin_15-521-50-8},{REF=15-521-50-8},{D1=50},{D2=M8},{D3=19},{D4=15},{H1=32.0},{H2=14},{H3=20},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=69956},{DESCRIPTION=VCT.50 FP-M8},{WEIGHT=38},{DA=8.000},{DB=6.647},{VERSION=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D2
d6H
ⁿ/ₐ
D3
d1
[mm]
D4
d3
[mm]
H1
L
[mm]
H2
l2
[mm]
H3
h
[mm]
Emile Maurin 15-521-32-5
15-521-32-5
32
M5
15
10
23.0
10
12
Emile Maurin 15-521-32-6
15-521-32-6
32
M6
15
10
23.0
10
12
Emile Maurin 15-521-32-8
15-521-32-8
32
M8
15
10
23.0
10
12
Emile Maurin 15-521-40-6
15-521-40-6
40
M6
17
12
27.0
12
18
Emile Maurin 15-521-40-8
15-521-40-8
40
M8
17
12
27.0
12
18
Emile Maurin 15-521-40-10
15-521-40-10
40
M10
17
12
27.0
12
17
Emile Maurin 15-521-50-8
15-521-50-8
50
M8
19
15
32.0
14
20
Emile Maurin 15-521-50-10
15-521-50-10
50
M10
19
15
32.0
14
20
Emile Maurin 15-521-50-12
15-521-50-12
50
M12
19
15
32.0
14
20
Emile Maurin 15-521-63-8
15-521-63-8
63
M8
22
19
37.0
16
26
Emile Maurin 15-521-63-10
15-521-63-10
63
M10
22
19
37.0
16
26
Emile Maurin 15-521-63-12
15-521-63-12
63
M12
22
19
37.0
16
26
Emile Maurin 15-521-74-12
15-521-74-12
74
M12
26
17
43.5
22
26
Emile Maurin 15-521-74-14
15-521-74-14
74
M14
26
17
43.5
22
26
Emile Maurin 15-521-74-16
15-521-74-16
74
M16
26
17
43.5
22
31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表