目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-325 - Volant de sécurité plein - En poussant - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_32/13_325.prj},{NB=emile_maurin_13-325-140-16},{REF=13-325-140-16},{IND=Embrayage ESM 13-24},{FORM=En poussant},{D1=140},{D2=16},{D2X=14,16},{D3=32},{D4=21},{L1=32.5},{L2A=20},{L3A=6},{W=4},{KUPPLUNG=2},{DURCHM=23},{B=16.5},{L2=36},{W1=24.000},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{B1=5.000},{R3=3.000},{C=3.500},{T=2.300},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-325.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
IND
Indication
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
Emile Maurin 13-325-125-1...
13-325-125-12
Embrayage ESM 13-24
En poussant
125
12
Emile Maurin 13-325-140-1...
13-325-140-12
Embrayage ESM 13-24
En poussant
140
12
Emile Maurin 13-325-140-1...
13-325-140-14
Embrayage ESM 13-24
En poussant
140
14
Emile Maurin 13-325-140-1...
13-325-140-16
Embrayage ESM 13-24
En poussant
140
16
Emile Maurin 13-325-160-1...
13-325-160-14
Embrayage ESM 13-24
En poussant
160
14
Emile Maurin 13-325-160-1...
13-325-160-16
Embrayage ESM 13-24
En poussant
160
16
Emile Maurin 13-325-200-1...
13-325-200-18
Embrayage ESM 13-24
En poussant
200
18
Emile Maurin 13-325-200-2...
13-325-200-20
Embrayage ESM 13-24
En poussant
200
20
Emile Maurin 13-325-250-2...
13-325-250-22
Embrayage ESM 13-24
En poussant
250
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表