目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-072 - Manivelle droite aluminium - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_07/12_072.prj},{NB=emile_maurin_12-072-12},{REF=12-072-12},{PARTNUMBER=GN 471-100-V12},{NORMNR=GN 471},{R=10.330},{D11=-},{D1X=0.000},{S=V12},{SX=12.000},{E1=16.000},{H4=67.5},{DURCHM=23},{L3=56.0},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=0.150},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{D1XX=23.000},{D2XX=8.000},{D3XX=13.000},{D4XX=19.000},{L1XX=65.000},{L2XX=14.000},{L3XX=2.500},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Aluminium},{FORME=Moyeu 4 pans},{D1=-},{D2=27},{D3=30},{H1=28},{H2=17},{H3=15},{L1=100},{POIGNEE=23},{S1H11=12},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
S1H11
[mm]
Emile Maurin 12-072-10
12-072-10
Aluminium
Moyeu 4 pans
23
26
24
14
14
80
21
10
Emile Maurin 12-072-12
12-072-12
Aluminium
Moyeu 4 pans
27
30
28
17
15
100
23
12
Emile Maurin 12-072-14
12-072-14
Aluminium
Moyeu 4 pans
32
35
34
22
18
125
26
14
Emile Maurin 12-072-17
12-072-17
Aluminium
Moyeu 4 pans
35
39
38
26
18
160
26
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表