目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-071 - Manivelle droite aluminium - Moyeu alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_07/12_071.prj},{NB=emile_maurin_12-071-12},{REF=12-071-12},{PARTNUMBER=GN 471-100-B12},{NORMNR=GN 471},{R=10.330},{D11=B12},{D1X=12.000},{S=-},{SX=0.000},{E1=0.000},{H4=67.5},{DURCHM=23},{L3=56.0},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=0.170},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{D1XX=23.000},{D2XX=8.000},{D3XX=13.000},{D4XX=19.000},{L1XX=65.000},{L2XX=14.000},{L3XX=2.500},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Aluminium},{FORME=Moyeu alésé},{D1=12},{D2=27},{D3=30},{H1=28},{H2=17},{H3=15},{L1=100},{POIGNEE=23},{S1H11=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 12-071-10
12-071-10
Aluminium
Moyeu alésé
10
23
26
24
14
14
80
21
Emile Maurin 12-071-12
12-071-12
Aluminium
Moyeu alésé
12
27
30
28
17
15
100
23
Emile Maurin 12-071-14
12-071-14
Aluminium
Moyeu alésé
14
32
35
34
22
18
125
26
Emile Maurin 12-071-17
12-071-17
Aluminium
Moyeu alésé
17
35
39
38
26
18
160
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表