目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-226 - Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_226
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_226/18_226.prj},{NB=emile_maurin_18-2261-10},{REF=18-2261-10},{CHAINE=10},{CMU=3.20},{L1=106},{L2=33},{L3=48},{L4=11},{L5=24},{H1=159},{H2=29},{H3=47},{H4=250},{POIDS=1.90},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_226_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2261-06
18-2261-06
5-6
1.12
72
26
32
6
15
100
20
33
164
0.55
Emile Maurin 18-2261-08
18-2261-08
7-8
2.00
87
30
37
8
20
126
24
39
200
1.00
Emile Maurin 18-2261-10
18-2261-10
10
3.20
106
33
48
11
24
159
29
47
250
1.90
Emile Maurin 18-2261-13
18-2261-13
13
5.40
133
37
58
14
32
189
39
59
307
3.39
Emile Maurin 18-2261-16
18-2261-16
16
8.20
165
44
73
17
40
216
44
68
352
6.25
Emile Maurin 18-2261-20
18-2261-20
18-20
12.80
208
61
82
22
49
263
62
87
437
10.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表