目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-224 - Crochet de levage à oeil, à linguet, acier ou inox 316 L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_224
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_224/18_224.prj},{NB=emile_maurin_18-2245-8},{REF=18-2245-8},{MATIERE=Acier},{GRADE=Grade 100},{CHAINE=7-8},{CMU=2.60},{L1=51},{L2=87},{L3=30},{L4=8},{L5=20},{L6=26},{H1=103},{H2=24},{H3=139},{POIDS=0.56},{PPATH=18_224_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2241-6
18-2241-6
Acier
Grade 80
5-6
1.12
43
72
26
6
15
23
84
20
114
0.28
Emile Maurin 18-2241-8
18-2241-8
Acier
Grade 80
7-8
2.00
51
87
30
8
20
26
103
24
139
0.56
Emile Maurin 18-2241-10
18-2241-10
Acier
Grade 80
10
3.20
65
106
33
10
24
35
128
29
172
1.09
Emile Maurin 18-2241-13
18-2241-13
Acier
Grade 80
13
5.40
77
133
37
12
32
41
152
39
209
1.98
Emile Maurin 18-2241-16
18-2241-16
Acier
Grade 80
16
8.20
94
165
44
16
40
52
190
44
255
3.55
Emile Maurin 18-2245-6
18-2245-6
Acier
Grade 100
5-6
1.40
43
72
26
6
15
23
84
20
114
0.28
Emile Maurin 18-2245-8
18-2245-8
Acier
Grade 100
7-8
2.60
51
87
30
8
20
26
103
24
139
0.56
Emile Maurin 18-2245-10
18-2245-10
Acier
Grade 100
10
4.00
65
106
33
10
24
35
128
29
172
1.09
Emile Maurin 18-2245-13
18-2245-13
Acier
Grade 100
13
6.80
77
133
37
12
32
41
152
39
209
1.98
Emile Maurin 18-2245-16
18-2245-16
Acier
Grade 100
16
10.30
94
165
44
16
40
52
190
44
255
3.55
Emile Maurin 18-2247-6
18-2247-6
Inox
Grade 50
5-6
0.70
43
72
26
6
15
23
84
20
114
0.28
Emile Maurin 18-2247-8
18-2247-8
Inox
Grade 50
7-8
1.20
51
87
30
8
20
26
103
24
139
0.56
Emile Maurin 18-2247-10
18-2247-10
Inox
Grade 50
10
1.60
65
106
33
10
24
35
128
29
172
1.09
Emile Maurin 18-2247-13
18-2247-13
Inox
Grade 50
13
2.70
77
133
37
12
32
41
152
39
209
1.98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表