目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-171 - A crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_17
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_17/18_171.prj},{NB=emile_maurin_18-171-2,5},{REF=18-171-2,5},{BEZEICH=RUD-WPPH-S-2,5t},{CMU=2.5},{D1=53},{H1=179},{H2=126},{H3=53},{H4=28},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-171.txt},{SN=HV3+5},{GEW=1.4},{BESTNR=7989967},{HV=3.0},{R=12.500},{O=15.000},{ANG=28.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 18-171-0,6
18-171-0,6
0.63
34
109
75
34
13
18
Emile Maurin 18-171-1,5
18-171-1,5
1.5
40
141
97
44
20
25
Emile Maurin 18-171-2,5
18-171-2,5
2.5
53
179
126
53
28
30
Emile Maurin 18-171-4
18-171-4
4
68
217
150
66
36
35
Emile Maurin 18-171-5
18-171-5
5
83
253
174
79
37
40
Emile Maurin 18-171-8
18-171-8
8
88
296
208
88
49
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表