目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-15 - Anneau de levage articulé à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_15
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_15/18_15.prj},{NB=emile_maurin_18-150-2_0},{VERS=1},{REF=18-150-2},{ROT=0},{CMU=2.5},{H1=28},{H2=47},{H3=16.0},{H4=75},{L1=38},{L2=97},{L3=77},{L4=40},{L5=45},{L6=16.0},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{BEZEICH=VLBS-U 2.5 t},{BA=Betriebsanleitungen},{GEW=0.53},{GEWMF=0.47},{GEWOF=0.47},{SN=HV 7 + a3},{BESTNR=7994830},{BESTNR1=-},{BESTNR2=-},{BEST=7994830},{I=16.0},{PPATH=18_150/18_150_asmtpl.prj},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 18-150-1
18-150-1
1.5
25
40
14.0
65
33
87
66
33
38
14.0
Emile Maurin 18-150-2
18-150-2
2.5
28
47
16.0
75
38
97
77
40
45
16.0
Emile Maurin 18-150-4
18-150-4
4.0
31
52
18.0
83
42
112
87
46
51
16.0
Emile Maurin 18-150-6
18-150-6
6.7
44
73
24.0
117
61
157
115
60
67
22.5
Emile Maurin 18-150-10
18-150-10
10.0
55
71
26.5
126
75
173
129
60
67
26.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表