您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-119 - Anneau de levage articulé à tige filetée acier, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_119
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_119/18_119.prj},{NB=emile_maurin_18-1190-30},{REF=18-1190-30},{VERSION=Filetage métrique},{CMU=6.30},{D1=M30},{D2=49},{D3=56},{D4=20},{L1=45},{L2=65},{L3=105},{L4=53},{H1=71},{H2=61},{S1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_119_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-1190-8
18-1190-8
Filetage métrique
0.40
M8
34
38
13
18
35
68
35
43
41
6
Emile Maurin 18-1190-10
18-1190-10
Filetage métrique
0.70
M10
34
38
13
18
37
68
35
43
39
8
Emile Maurin 18-1190-12
18-1190-12
Filetage métrique
1.00
M12
34
38
13
22
39
68
35
43
36
10
Emile Maurin 18-1190-14
18-1190-14
Filetage métrique
1.30
M14
34
38
13
22
42
68
35
43
35
12
Emile Maurin 18-1190-16
18-1190-16
Filetage métrique
1.60
M16
34
38
13
28
43
68
35
52
42
14
Emile Maurin 18-1190-18
18-1190-18
Filetage métrique
2.00
M18
34
38
13
28
45
68
35
52
40
14
Emile Maurin 18-1190-20
18-1190-20
Filetage métrique
2.50
M20
34
38
13
32
47
68
35
52
38
17
Emile Maurin 18-1190-22
18-1190-22
Filetage métrique
3.00
M22
49
56
20
33
69
105
53
71
57
17
Emile Maurin 18-1190-24
18-1190-24
Filetage métrique
4.00
M24
49
56
20
39
71
105
53
71
55
19
Emile Maurin 18-1190-27
18-1190-27
Filetage métrique
5.00
M27
49
56
20
45
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1190-30
18-1190-30
Filetage métrique
6.30
M30
49
56
20
45
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1190-33
18-1190-33
Filetage métrique
7.00
M33
68
77
30
54
83
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1190-36
18-1190-36
Filetage métrique
10.00
M36
68
77
30
54
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1190-39
18-1190-39
Filetage métrique
10.00
M39
68
77
30
63
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1190-42
18-1190-42
Filetage métrique
12.50
M42
68
77
30
63
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1192-5/16
18-1192-5/16
Filetage UNC
0.40
5/16"
34
38
13
18
35
68
35
43
41
6
Emile Maurin 18-1192-3/8
18-1192-3/8
Filetage UNC
0.60
3/8"
34
38
13
18
37
68
35
43
39
8
Emile Maurin 18-1192-1/2
18-1192-1/2
Filetage UNC
1.00
1/2"
34
38
13
24
39
68
35
43
36
10
Emile Maurin 18-1192-5/8
18-1192-5/8
Filetage UNC
1.70
5/8"
34
38
13
31
43
68
35
52
42
13
Emile Maurin 18-1192-3/4
18-1192-3/4
Filetage UNC
2.50
3/4"
34
38
13
31
47
68
35
52
38
16
Emile Maurin 18-1192-7/8
18-1192-7/8
Filetage UNC
3.50
7/8"
49
56
20
37
69
105
53
71
57
19
Emile Maurin 18-1192-1
18-1192-1
Filetage UNC
4.50
1"
49
56
20
43
71
105
53
71
55
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表