目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-19 - Anneau de levage à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_19
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_19/18_19.prj},{NB=emile_maurin_18-190-10},{REF=18-190-10},{MATIERE=Acier},{CMU=10.0},{D1=80},{H1=130},{H2=95.0},{H3=35.0},{L1=228},{L2=70},{L3=38},{EDS=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WLL=10.0},{T=95},{A=70},{B=38},{C=228},{D=80},{E=35},{F=130},{SWT=a 8},{VERS=5},{R=0.250},{V=0.250},{B1=0.250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
EDS
Epaisseur de soudure
[mm]
R
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
Emile Maurin 18-190-08
18-190-08
Acier
0.8
32
50
38.0
12.0
70
22
12
3
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-1
18-190-1
Acier
1.6
35
57
41.5
16.0
100
30
16
4
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-3
18-190-3
Acier
3.2
50
80
59.0
21.0
137
41
23
6
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-5
18-190-5
Acier
5.0
60
99
71.5
27.5
172
51
27
7
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-10
18-190-10
Acier
10.0
80
130
95.0
35.0
228
70
38
8
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-20
18-190-20
Acier
20.0
115
175
135.0
40.0
272
90
52
12
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-31
18-190-31
Acier
31.5
130
204
154.0
50.0
320
108
64
15
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-195-08
18-195-08
Inox
0.8
32
50
38.0
12.0
70
22
12
3
0.730
0.730
0.730
Emile Maurin 18-195-1
18-195-1
Inox
1.6
35
57
41.5
16.0
100
30
16
4
0.730
0.730
0.730
Emile Maurin 18-195-3
18-195-3
Inox
3.2
50
80
59.0
21.0
137
41
23
6
0.730
0.730
0.730
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表