目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-015 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_01_t
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_01_t/18_015.prj},{NB=emile_maurin_18-015-18},{REF=18-015-18},{MAT=Acier noir},{CMU=930},{D1=M 18},{D2=63},{D3=35},{D4=35},{H1=66},{H2=12.0},{INFOS=INFOTEXTE},{D=18.000},{F1=930},{F2=650},{H4=35},{NENN=M18},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{FORM=Femelle DIN 582}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CMU
[daN]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-015-6
18-015-6
Acier noir
90
M 6
36
20
20
36
6.0
Emile Maurin 18-015-8
18-015-8
Acier noir
140
M 8
36
20
20
36
6.0
Emile Maurin 18-015-10
18-015-10
Acier noir
230
M 10
45
25
25
45
8.0
Emile Maurin 18-015-12
18-015-12
Acier noir
340
M 12
54
30
30
53
10.0
Emile Maurin 18-015-14
18-015-14
Acier noir
500
M 14
54
30
30
56
11.0
Emile Maurin 18-015-16
18-015-16
Acier noir
700
M 16
63
35
35
62
12.0
Emile Maurin 18-015-18
18-015-18
Acier noir
930
M 18
63
35
35
66
12.0
Emile Maurin 18-015-20
18-015-20
Acier noir
1200
M 20
72
40
40
71
14.0
Emile Maurin 18-015-22
18-015-22
Acier noir
1500
M 22
72
40
40
71
16.0
Emile Maurin 18-015-24
18-015-24
Acier noir
1800
M 24
90
50
50
90
18.0
Emile Maurin 18-015-27
18-015-27
Acier noir
2500
M 27
90
50
50
90
20.0
Emile Maurin 18-015-30
18-015-30
Acier noir
3200
M 30
108
60
65
109
22.0
Emile Maurin 18-015-36
18-015-36
Acier noir
4600
M 36
126
70
75
128
26.0
Emile Maurin 18-015-42
18-015-42
Acier noir
6300
M 42
144
80
85
147
30.0
Emile Maurin 18-015-48
18-015-48
Acier noir
8600
M 48
166
90
100
168
40.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表