目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_54
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_54/31_54.prj},{NB=emile_maurin_31-542-10-30},{REF=31-542-10-30},{MAT=Acier 12.9},{D1=M 10},{D=10},{P=1.500},{D2=16.0},{D3=11.2},{L1=30},{L1X=16, 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100},{L2=10},{L3=32},{S1=8.0},{T=5.000},{V=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-541-4-8
31-541-4-8
Acier 8.8
M 4
7.0
8
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-10
31-541-4-10
Acier 8.8
M 4
7.0
10
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-12
31-541-4-12
Acier 8.8
M 4
7.0
12
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-16
31-541-4-16
Acier 8.8
M 4
7.0
16
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-20
31-541-4-20
Acier 8.8
M 4
7.0
20
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-25
31-541-4-25
Acier 8.8
M 4
7.0
25
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-30
31-541-4-30
Acier 8.8
M 4
7.0
30
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-4-40
31-541-4-40
Acier 8.8
M 4
7.0
40
4
20
3.0
Emile Maurin 31-541-5-10
31-541-5-10
Acier 8.8
M 5
8.5
10
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-12
31-541-5-12
Acier 8.8
M 5
8.5
12
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-16
31-541-5-16
Acier 8.8
M 5
8.5
16
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-20
31-541-5-20
Acier 8.8
M 5
8.5
20
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-25
31-541-5-25
Acier 8.8
M 5
8.5
25
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-30
31-541-5-30
Acier 8.8
M 5
8.5
30
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-40
31-541-5-40
Acier 8.8
M 5
8.5
40
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-5-50
31-541-5-50
Acier 8.8
M 5
8.5
50
5
22
4.0
Emile Maurin 31-541-6-10
31-541-6-10
Acier 8.8
M 6
10.0
10
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-12
31-541-6-12
Acier 8.8
M 6
10.0
12
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-16
31-541-6-16
Acier 8.8
M 6
10.0
16
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-20
31-541-6-20
Acier 8.8
M 6
10.0
20
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-25
31-541-6-25
Acier 8.8
M 6
10.0
25
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-30
31-541-6-30
Acier 8.8
M 6
10.0
30
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-35
31-541-6-35
Acier 8.8
M 6
10.0
35
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-40
31-541-6-40
Acier 8.8
M 6
10.0
40
6
24
5.0
Emile Maurin 31-541-6-45
31-541-6-45
Acier 8.8
M 6
10.0
45
6
24
5.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-153 - Vis à métaux tête fraisée 6 pans creux - DIN 7991 - Inox A2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-152 - Rondelle plate acier ou inox - NFE 25513
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-156 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-47 - Rondelle plate inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-23 - Goupille cylindrique taraudée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-210 - Goupille cylindrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1515 - Ecrou hexagonal Hu inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-420 - Rondelle plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-215 - Goupille cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-155 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23200 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 31-63 - Ecrou hexagonal bas
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表