目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-170 - Cache de protection pour écrou et tête de vis
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_170
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_170/31_170.prj},{NB=emile_maurin_31-1701-30},{REF=31-1701-30},{COULEUR=Noir},{FILETAGE=M30},{H1=50.2},{H2=47.7},{H3=24.5},{D1=55.1},{S1=46},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=435830},{DESCRIPTION=NCD.30},{DIM01=55.1},{DIM02=45.8},{DIM03=50.2},{DIM04=24.5},{DIM05=47.7},{DIM06=M30},{DIM07=46.0},{WEIGHT=22},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
FILETAGE
Filetage de l'écrou ou du boulon
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
S1
-0,1/-0,3
[mm]
Emile Maurin 31-1701-4
31-1701-4
Noir
M4
7.8
6.5
3.5
9.0
7
Emile Maurin 31-1701-5
31-1701-5
Noir
M5
10.4
9.3
6.0
10.9
8
Emile Maurin 31-1701-6
31-1701-6
Noir
M6
12.4
11.4
7.0
12.9
10
Emile Maurin 31-1701-8
31-1701-8
Noir
M8
15.0
14.0
7.0
16.3
13
Emile Maurin 31-1701-10
31-1701-10
Noir
M10
19.1
17.2
9.0
20.3
17
Emile Maurin 31-1701-12
31-1701-12
Noir
M12
20.0
17.9
10.1
22.6
19
Emile Maurin 31-1701-14
31-1701-14
Noir
M14
23.5
22.0
11.5
27.0
22
Emile Maurin 31-1701-16
31-1701-16
Noir
M16
26.0
24.0
14.6
29.2
24
Emile Maurin 31-1701-18
31-1701-18
Noir
M18
29.1
26.9
15.3
33.1
27
Emile Maurin 31-1701-20
31-1701-20
Noir
M20
32.8
30.2
17.9
35.7
30
Emile Maurin 31-1701-22
31-1701-22
Noir
M22
35.5
33.2
19.0
39.3
32
Emile Maurin 31-1701-24
31-1701-24
Noir
M24
40.0
37.6
20.0
44.0
36
Emile Maurin 31-1701-27
31-1701-27
Noir
M27
46.5
44.5
23.0
49.5
41
Emile Maurin 31-1701-30
31-1701-30
Noir
M30
50.2
47.7
24.5
55.1
46
Emile Maurin 31-1702-4
31-1702-4
Chromé
M4
7.8
6.5
3.5
9.0
7
Emile Maurin 31-1702-5
31-1702-5
Chromé
M5
10.4
9.3
6.0
10.9
8
Emile Maurin 31-1702-6
31-1702-6
Chromé
M6
12.4
11.4
7.0
12.9
10
Emile Maurin 31-1702-8
31-1702-8
Chromé
M8
15.0
14.0
7.0
16.3
13
Emile Maurin 31-1702-10
31-1702-10
Chromé
M10
19.1
17.2
9.0
20.3
17
Emile Maurin 31-1702-12
31-1702-12
Chromé
M12
20.0
17.9
10.1
22.6
19
Emile Maurin 31-1702-14
31-1702-14
Chromé
M14
23.5
22.0
11.5
27.0
22
Emile Maurin 31-1702-16
31-1702-16
Chromé
M16
26.0
24.0
14.6
29.2
24
Emile Maurin 31-1702-18
31-1702-18
Chromé
M18
29.1
26.9
15.3
33.1
27
Emile Maurin 31-1702-20
31-1702-20
Chromé
M20
32.8
30.2
17.9
35.7
30
Emile Maurin 31-1702-22
31-1702-22
Chromé
M22
35.5
33.2
19.0
39.3
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表