目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-165 - Vis à tête hexagonale basse, inox 316 L, conception hygiénique, Poli, joint H-NBR
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_165
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_165/31_165.prj},{NB=emile_maurin_31-1651-20-60},{REF=31-1651-20-60},{D1=M20},{D2=34},{D3=34.8},{L1=15.0},{L2=60},{L3=46},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{T=0.0},{L2X=46},{OB=poliert (Ra < 0,8 µm)},{D1X=20},{PARTNUMBER=GN 1581-M20-60-PL-E},{NORMNR=GN 1581},{SEALING=EPDM},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)},{WEIGHT=0.0000},{CTN=73181575},{ROHS=YES},{X1=15.000},{X2=3.500},{X3=5.500},{R=50.000},{RX=35.000},{R2=15.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1650-4-10
31-1650-4-10
M4
10
10.8
6.5
10
-
7
Emile Maurin 31-1650-4-12
31-1650-4-12
M4
10
10.8
6.5
12
-
7
Emile Maurin 31-1650-4-16
31-1650-4-16
M4
10
10.8
6.5
16
14
7
Emile Maurin 31-1650-4-20
31-1650-4-20
M4
10
10.8
6.5
20
14
7
Emile Maurin 31-1650-4-25
31-1650-4-25
M4
10
10.8
6.5
25
14
7
Emile Maurin 31-1650-4-30
31-1650-4-30
M4
10
10.8
6.5
30
14
7
Emile Maurin 31-1650-4-8
31-1650-4-8
M4
10
10.8
6.5
8
-
7
Emile Maurin 31-1650-5-10
31-1650-5-10
M5
11
11.8
7.0
10
-
8
Emile Maurin 31-1650-5-16
31-1650-5-16
M5
11
11.8
7.0
16
-
8
Emile Maurin 31-1650-5-20
31-1650-5-20
M5
11
11.8
7.0
20
-
8
Emile Maurin 31-1650-5-25
31-1650-5-25
M5
11
11.8
7.0
25
16
8
Emile Maurin 31-1650-5-30
31-1650-5-30
M5
11
11.8
7.0
30
16
8
Emile Maurin 31-1650-5-35
31-1650-5-35
M5
11
11.8
7.0
35
16
8
Emile Maurin 31-1650-5-40
31-1650-5-40
M5
11
11.8
7.0
40
16
8
Emile Maurin 31-1650-6-12
31-1650-6-12
M6
13
13.8
7.5
12
-
10
Emile Maurin 31-1650-6-16
31-1650-6-16
M6
13
13.8
7.5
16
-
10
Emile Maurin 31-1650-6-20
31-1650-6-20
M6
13
13.8
7.5
20
-
10
Emile Maurin 31-1650-6-25
31-1650-6-25
M6
13
13.8
7.5
25
-
10
Emile Maurin 31-1650-6-30
31-1650-6-30
M6
13
13.8
7.5
30
-
10
Emile Maurin 31-1650-6-35
31-1650-6-35
M6
13
13.8
7.5
35
18
10
Emile Maurin 31-1650-6-40
31-1650-6-40
M6
13
13.8
7.5
40
18
10
Emile Maurin 31-1650-6-50
31-1650-6-50
M6
13
13.8
7.5
50
18
10
Emile Maurin 31-1650-8-16
31-1650-8-16
M8
16
16.8
8.5
16
-
13
Emile Maurin 31-1650-8-20
31-1650-8-20
M8
16
16.8
8.5
20
-
13
Emile Maurin 31-1650-8-25
31-1650-8-25
M8
16
16.8
8.5
25
-
13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表