目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-163 - Vis à tête hexagonale inox 316 L conception hygiénique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_163
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_163/31_163.prj},{NB=emile_maurin_31-1635-20-40},{REF=31-1635-20-40},{VERS=Joint H-NBR},{FINITION=Mat},{FILETAGE=Entièrement filetée},{D1=M20},{D2=40},{D3=40.8},{L1=32.0},{L2=40},{L3=-},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 1580-M20-40-MT-H},{NORMNR=GN 1580},{D1X=20},{L2X=0},{OB=mattiert (Ra < 0,8 µm)},{SEALING=H-NBR},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73181575},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
FILETAGE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1630-4-10
31-1630-4-10
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M4
11
11.8
9.5
10
-
7
Emile Maurin 31-1630-4-12
31-1630-4-12
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M4
11
11.8
9.5
12
-
7
Emile Maurin 31-1630-4-16
31-1630-4-16
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M4
11
11.8
9.5
16
14
7
Emile Maurin 31-1630-4-8
31-1630-4-8
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M4
11
11.8
9.5
8
-
7
Emile Maurin 31-1630-5-10
31-1630-5-10
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M5
12
12.8
10.0
10
-
8
Emile Maurin 31-1630-5-16
31-1630-5-16
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M5
12
12.8
10.0
16
-
8
Emile Maurin 31-1630-5-20
31-1630-5-20
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M5
12
12.8
10.0
20
16
8
Emile Maurin 31-1630-6-12
31-1630-6-12
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M6
14
14.8
12.0
12
-
10
Emile Maurin 31-1630-6-16
31-1630-6-16
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M6
14
14.8
12.0
16
-
10
Emile Maurin 31-1630-6-20
31-1630-6-20
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M6
14
14.8
12.0
20
-
10
Emile Maurin 31-1630-6-25
31-1630-6-25
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M6
14
14.8
12.0
25
-
10
Emile Maurin 31-1630-6-30
31-1630-6-30
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M6
14
14.8
12.0
30
18
10
Emile Maurin 31-1630-8-16
31-1630-8-16
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M8
18
18.8
14.5
16
-
13
Emile Maurin 31-1630-8-20
31-1630-8-20
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M8
18
18.8
14.5
20
-
13
Emile Maurin 31-1630-8-25
31-1630-8-25
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M8
18
18.8
14.5
25
-
13
Emile Maurin 31-1630-8-30
31-1630-8-30
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M8
18
18.8
14.5
30
-
13
Emile Maurin 31-1630-8-40
31-1630-8-40
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M8
18
18.8
14.5
40
22
13
Emile Maurin 31-1630-10-2...
31-1630-10-20
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M10
21
21.8
18.0
20
-
16
Emile Maurin 31-1630-10-2...
31-1630-10-25
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M10
21
21.8
18.0
25
-
16
Emile Maurin 31-1630-10-3...
31-1630-10-30
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M10
21
21.8
18.0
30
-
16
Emile Maurin 31-1630-10-4...
31-1630-10-40
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M10
21
21.8
18.0
40
26
16
Emile Maurin 31-1630-10-5...
31-1630-10-50
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M10
21
21.8
18.0
50
26
16
Emile Maurin 31-1630-12-2...
31-1630-12-25
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M12
25
25.8
21.0
25
-
18
Emile Maurin 31-1630-12-3...
31-1630-12-30
Joint H-NBR
Poli
Entièrement filetée
M12
25
25.8
21.0
30
-
18
Emile Maurin 31-1630-12-4...
31-1630-12-40
Joint H-NBR
Poli
Partiellement filetée
M12
25
25.8
21.0
40
30
18
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表