目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-156 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_156
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_156/31_156.prj},{NB=emile_maurin_31-1561-20-120},{REF=31-1561-20-120},{MAT=Acier},{D1=M20},{L1=120},{L2=12.5},{S1=30},{S2=33.53},{INFOS=INFOTEXTE},{DW=28.190},{E=33.530},{DXL=20x120},{D=20},{L=120},{S=30},{K=12.5},{IDNR=},{D3=16.933},{P=2.500},{A=7.500},{C=0.800},{DA=22.400},{R=0.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-1561-4-10
31-1561-4-10
Acier
M4
10
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-12
31-1561-4-12
Acier
M4
12
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-16
31-1561-4-16
Acier
M4
16
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-20
31-1561-4-20
Acier
M4
20
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-25
31-1561-4-25
Acier
M4
25
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-30
31-1561-4-30
Acier
M4
30
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-40
31-1561-4-40
Acier
M4
40
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-4-50
31-1561-4-50
Acier
M4
50
2.8
7
7.66
Emile Maurin 31-1561-5-10
31-1561-5-10
Acier
M5
10
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-12
31-1561-5-12
Acier
M5
12
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-16
31-1561-5-16
Acier
M5
16
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-20
31-1561-5-20
Acier
M5
20
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-25
31-1561-5-25
Acier
M5
25
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-30
31-1561-5-30
Acier
M5
30
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-35
31-1561-5-35
Acier
M5
35
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-40
31-1561-5-40
Acier
M5
40
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-50
31-1561-5-50
Acier
M5
50
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-5-60
31-1561-5-60
Acier
M5
60
3.5
8
8.79
Emile Maurin 31-1561-6-10
31-1561-6-10
Acier
M6
10
4.0
10
11.05
Emile Maurin 31-1561-6-12
31-1561-6-12
Acier
M6
12
4.0
10
11.05
Emile Maurin 31-1561-6-16
31-1561-6-16
Acier
M6
16
4.0
10
11.05
Emile Maurin 31-1561-6-20
31-1561-6-20
Acier
M6
20
4.0
10
11.05
Emile Maurin 31-1561-6-25
31-1561-6-25
Acier
M6
25
4.0
10
11.05
Emile Maurin 31-1561-6-30
31-1561-6-30
Acier
M6
30
4.0
10
11.05
Emile Maurin 31-1561-6-35
31-1561-6-35
Acier
M6
35
4.0
10
11.05
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表