目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-242 - Aimant plat alésé - SmCo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-24 Aimant plat alésé ou pour vis à tête fraisée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_24/41_242.prj},{NB=emile_maurin_41-242-18},{REF=41-242-18},{D1=18},{D2=8.0},{D3=4.5},{H1=4.0},{FORCE=31},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-242-15
41-242-15
15
8.0
4.5
3.5
23
Emile Maurin 41-242-18
41-242-18
18
8.0
4.5
4.0
31
Emile Maurin 41-242-24
41-242-24
24
11.5
5.5
4.0
51
Emile Maurin 41-242-32
41-242-32
32
10.0
10.5
4.0
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表