目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1515 - Ecrou hexagonal Hu inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_151
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_151/31_1515.prj},{NB=emile_maurin_31-1515-10},{REF=31-1515-10},{D1=M10},{L1=8.0},{S1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=10.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1515-4
31-1515-4
M4
3.2
7
Emile Maurin 31-1515-5
31-1515-5
M5
4.0
8
Emile Maurin 31-1515-6
31-1515-6
M6
5.0
10
Emile Maurin 31-1515-8
31-1515-8
M8
6.5
13
Emile Maurin 31-1515-10
31-1515-10
M10
8.0
17
Emile Maurin 31-1515-12
31-1515-12
M12
10.0
19
Emile Maurin 31-1515-14
31-1515-14
M14
11.0
22
Emile Maurin 31-1515-16
31-1515-16
M16
13.0
24
Emile Maurin 31-1515-18
31-1515-18
M18
15.0
27
Emile Maurin 31-1515-20
31-1515-20
M20
16.0
30
Emile Maurin 31-1515-24
31-1515-24
M24
19.0
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表