目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-015 - Poussoir à ressort fendu inox - Bille - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_01/32_015.prj},{NB=emile_maurin_32-015-6_0},{REF=32-015-6},{VER=Bille},{POS=0},{D1=M6},{D2=3.5},{L1=14},{ELASTICITE=11/18},{W1=1.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 615-M6-KN},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=KN},{FORMX='K','KS'},{FEDERDRUCK2=19/28},{D1G=6.000},{D1K=4.773},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{WEIGHT=0.0015},{CTN=73181900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
W1
[mm]
Emile Maurin 32-015-2
32-015-2
Bille
M2
1.0
4
0.8/1.5
0.3
Emile Maurin 32-015-3
32-015-3
Bille
M3
1.5
7
3/4.5
0.4
Emile Maurin 32-015-4
32-015-4
Bille
M4
2.5
9
6/14.5
0.8
Emile Maurin 32-015-5
32-015-5
Bille
M5
3.0
12
8/14
0.9
Emile Maurin 32-015-6
32-015-6
Bille
M6
3.5
14
11/18
1.0
Emile Maurin 32-015-8
32-015-8
Bille
M8
4.5
16
18/31
1.5
Emile Maurin 32-015-10
32-015-10
Bille
M10
6.0
19
24/45
2.0
Emile Maurin 32-015-12
32-015-12
Bille
M12
8.0
22
26/49
2.5
Emile Maurin 32-015-16
32-015-16
Bille
M16
10.0
24
41/86
3.5
Emile Maurin 32-015-20
32-015-20
Bille
M20
12.0
30
56/111
4.5
Emile Maurin 32-015-24
32-015-24
Bille
M24
15.0
34
81/151
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表