目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-011 - Poussoir à ressort fendu acier - Bille - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_01/32_011.prj},{NB=emile_maurin_32-011-8_0},{REF=32-011-8},{TYP=Bille},{POS=0},{POSX=sortie,entrée},{D1=M 8},{D2=4.5},{L1=16},{ELASTICITE=18 / 31},{W1=1.5},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
± 0.1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
W1
[mm]
Emile Maurin 32-011-3
32-011-3
Bille
M 3
1.5
7
3 / 4.5
0.4
Emile Maurin 32-011-4
32-011-4
Bille
M 4
2.5
9
6 / 14.5
0.8
Emile Maurin 32-011-5
32-011-5
Bille
M 5
3.0
12
8 / 14
0.9
Emile Maurin 32-011-6
32-011-6
Bille
M 6
3.5
14
11 / 18
1.0
Emile Maurin 32-011-8
32-011-8
Bille
M 8
4.5
16
18 / 31
1.5
Emile Maurin 32-011-10
32-011-10
Bille
M 10
6.0
19
24 / 45
2.0
Emile Maurin 32-011-12
32-011-12
Bille
M 12
8.0
22
26 / 49
2.5
Emile Maurin 32-011-16
32-011-16
Bille
M 16
10.0
24
41 / 86
3.5
Emile Maurin 32-011-20
32-011-20
Bille
M 20
12.0
30
56 / 111
4.5
Emile Maurin 32-011-24
32-011-24
Bille
M 24
15.0
34
81 / 151
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表