目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-290 - Goupille pour douille de positionnement - cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Goupilles
32_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/goupilles/32_29/32_29.prj},{NB=emile_maurin_32-290-6-22},{REF=32-290-6-22},{D1=6},{L1=22},{L2=10},{L3=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Stahl},{NORMNR=GN 771.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
p6/h6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 32-290-4-16
32-290-4-16
4
16
8
1.5
Emile Maurin 32-290-5-18
32-290-5-18
5
18
8
1.5
Emile Maurin 32-290-6-22
32-290-6-22
6
22
10
1.5
Emile Maurin 32-290-8-24
32-290-8-24
8
24
10
2.0
Emile Maurin 32-290-10-28
32-290-10-28
10
28
12
2.0
Emile Maurin 32-290-12-30
32-290-12-30
12
30
12
2.5
Emile Maurin 32-290-16-36
32-290-16-36
16
36
16
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表