目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-247 - Goupille bêta double spire inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Goupilles
32_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/goupilles/32_24/32_247.prj},{NB=emile_maurin_32-247-3_14},{REF=32-247-3},{PARTNUMBER=GN 1024-NI-3-D},{NORMNR=GN 1024},{WERKSTOFF=NI},{TYPE=D},{D11=3.000},{D2MIN=14.000},{D2MAX=20.000},{H=22},{S=8.0},{M=35},{DM=28},{B=16},{MATERIAL=Edelstahl},{WEIGHT=0.012},{L55=0.500},{VERS=2.000},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{R1=2.000},{R2=7.500},{A1=5.360},{A2=9.020},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{D1=3},{D2=14.0},{D3=3.5},{L1=73},{L2=43},{L3=30},{L4=47},{L5=22},{H1=8.0},{F1=35},{F2=28},{ENTRAXE=16},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
F1
Force de montage
[N]
F2
Force démontage
[N]
ENTRAXE
[mm]
Emile Maurin 32-247-2
32-247-2
Inox
2
2.5
56
31
25
33
14
5.5
10
9
12
Emile Maurin 32-247-3
32-247-3
Inox
3
3.5
73
43
30
47
22
8.0
35
28
16
Emile Maurin 32-247-4
32-247-4
Inox
4
4.5
94
58
36
62
32
10.5
50
35
20
Emile Maurin 32-247-5
32-247-5
Inox
5
5.5
110
70
40
73
35
13.5
100
95
25
Emile Maurin 32-247-6
32-247-6
Inox
6
6.5
142
85
57
90
41
16.0
190
125
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表