目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-075 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_07/32_075.prj},{NB=emile_maurin_32-075-12_0_3},{REF=32-075-12},{MAT=Acier},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=3},{DISTX=[3:14]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=16.2},{L1=61.0},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{S1=14},{ELASTICITE=5 / 11},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{KM=6.000},{SW2=18.000},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{ZZZZZ=14.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-075-10
32-075-10
Acier
[2:12]
M 10x1
5
21
13.8
51.0
5
17
5
15
12
5.5 / 12.5
Emile Maurin 32-075-12
32-075-12
Acier
[3:14]
M 12x1,5
6
25
16.2
61.0
6
20
6
17
14
5 / 11
Emile Maurin 32-075-16
32-075-16
Acier
[3:18]
M 16x1,5
8
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
11 / 26
Emile Maurin 32-075-20
32-075-20
Acier
[3:23]
M 20x1,5
10
31
25.4
91.0
10
33
10
30
22
32 / 53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表