目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1905 - Axe avec rondelle plate, inox - Sans trou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_190
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_190/32_1905.prj},{NB=emile_maurin_32-1905-12-40},{REF=32-1905-12-40},{PARTNUMBER=GN 2342-NI-12-40-B-1},{NORMNR=GN 2342},{D33=17},{S1=4},{WEIGHT=0.042},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Sans trou},{D1=12},{D2=17},{D3=-},{L1=40},{L2=-},{L3=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 32-1905-8-16
32-1905-8-16
Sans trou
8
12
16
3
Emile Maurin 32-1905-8-20
32-1905-8-20
Sans trou
8
12
20
3
Emile Maurin 32-1905-8-24
32-1905-8-24
Sans trou
8
12
24
3
Emile Maurin 32-1905-8-28
32-1905-8-28
Sans trou
8
12
28
3
Emile Maurin 32-1905-8-30
32-1905-8-30
Sans trou
8
12
30
3
Emile Maurin 32-1905-8-32
32-1905-8-32
Sans trou
8
12
32
3
Emile Maurin 32-1905-8-35
32-1905-8-35
Sans trou
8
12
35
3
Emile Maurin 32-1905-8-40
32-1905-8-40
Sans trou
8
12
40
3
Emile Maurin 32-1905-8-45
32-1905-8-45
Sans trou
8
12
45
3
Emile Maurin 32-1905-8-50
32-1905-8-50
Sans trou
8
12
50
3
Emile Maurin 32-1905-8-55
32-1905-8-55
Sans trou
8
12
55
3
Emile Maurin 32-1905-8-60
32-1905-8-60
Sans trou
8
12
60
3
Emile Maurin 32-1905-10-2...
32-1905-10-20
Sans trou
10
15
20
3
Emile Maurin 32-1905-10-2...
32-1905-10-24
Sans trou
10
15
24
3
Emile Maurin 32-1905-10-3...
32-1905-10-30
Sans trou
10
15
30
3
Emile Maurin 32-1905-10-3...
32-1905-10-35
Sans trou
10
15
35
3
Emile Maurin 32-1905-10-4...
32-1905-10-40
Sans trou
10
15
40
3
Emile Maurin 32-1905-10-4...
32-1905-10-45
Sans trou
10
15
45
3
Emile Maurin 32-1905-10-5...
32-1905-10-50
Sans trou
10
15
50
3
Emile Maurin 32-1905-10-5...
32-1905-10-55
Sans trou
10
15
55
3
Emile Maurin 32-1905-10-6...
32-1905-10-60
Sans trou
10
15
60
3
Emile Maurin 32-1905-10-6...
32-1905-10-65
Sans trou
10
15
65
3
Emile Maurin 32-1905-10-7...
32-1905-10-70
Sans trou
10
15
70
3
Emile Maurin 32-1905-10-8...
32-1905-10-80
Sans trou
10
15
80
3
Emile Maurin 32-1905-12-2...
32-1905-12-20
Sans trou
12
17
20
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表