目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-812 - Câble 2 plaquettes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_81
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_81/32_812_817.prj},{NB=emile_maurin_32-812-14-500},{REF=32-812-14-500},{COULEUR=Transparent},{VERSION=2 plaquettes},{L1=500},{D2=3},{D4=1.6},{RA=50},{RSA=1800},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.2-500-C-TR},{PPATH=32_812_817/32_812_817_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0150},{CTN=73121069},{ROHS=YES},{OB=TR},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
+/-3
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
RA
Résistance avec anneau
[N]
RSA
Résistance sans anneau
[N]
Emile Maurin 32-812-14-15...
32-812-14-150
Transparent
2 plaquettes
150
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-812-14-20...
32-812-14-200
Transparent
2 plaquettes
200
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-812-14-32...
32-812-14-320
Transparent
2 plaquettes
320
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-812-14-50...
32-812-14-500
Transparent
2 plaquettes
500
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-817-14-15...
32-817-14-150
Noir
2 plaquettes
150
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-817-14-20...
32-817-14-200
Noir
2 plaquettes
200
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-817-14-32...
32-817-14-320
Noir
2 plaquettes
320
3
1.6
50
1800
Emile Maurin 32-817-14-50...
32-817-14-500
Noir
2 plaquettes
500
3
1.6
50
1800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表