目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1823 - Câble inox 316 - 1 plaquette et 1 anneau
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_182
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_182/32_1823.prj},{NB=emile_maurin_32-1823-18-150},{REF=32-1823-18-150},{VERSION=1 plaquette et 1 anneau},{D1=18},{D2=1.3},{D3=1.0},{D4=1.6},{L1=150},{RESISTANCE=120},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.8-150-18-B-TR},{NORMNR=GN 111.8},{SBOS=1500},{FORM=B},{PPATH=32_1823/32_1823_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73121069},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
RESISTANCE
[N]
Emile Maurin 32-1823-14-1...
32-1823-14-150
1 plaquette et 1 anneau
14
1.0
1.0
1.6
150
75
Emile Maurin 32-1823-14-2...
32-1823-14-200
1 plaquette et 1 anneau
14
1.0
1.3
1.6
200
75
Emile Maurin 32-1823-14-3...
32-1823-14-320
1 plaquette et 1 anneau
14
1.0
1.5
1.6
320
75
Emile Maurin 32-1823-18-1...
32-1823-18-150
1 plaquette et 1 anneau
18
1.3
1.0
1.6
150
120
Emile Maurin 32-1823-18-2...
32-1823-18-200
1 plaquette et 1 anneau
18
1.3
1.3
1.6
200
120
Emile Maurin 32-1823-18-3...
32-1823-18-320
1 plaquette et 1 anneau
18
1.3
1.5
1.6
320
120
Emile Maurin 32-1823-24-1...
32-1823-24-150
1 plaquette et 1 anneau
24
1.5
1.0
1.6
150
140
Emile Maurin 32-1823-24-2...
32-1823-24-200
1 plaquette et 1 anneau
24
1.5
1.3
1.6
200
140
Emile Maurin 32-1823-24-3...
32-1823-24-320
1 plaquette et 1 anneau
24
1.5
1.5
1.6
320
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表