目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 19754 - Ecrou à sertir à la presse pour toles dures - Inox AISI 400
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
ecrou
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/ecrou/19754.prj},{NB=emile_maurin_19754V-SP-M4-1 l 0},{D11=0.0},{DB1=0.000},{KB1=0.0},{KB2=0.0},{SL1=0.0},{SL2=0.000},{HK=0.00},{DK=0.0},{DM=0.0},{AD=0.0},{AZ=0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=0.00},{KGS=0.000},{ACD=0},{AUD=0.0},{H=0.0},{HI=0.0},{Z=0},{S=0.00},{AK=0},{ZTN=73181631},{EAN=4016111903631},{CL=23110902},{G1=4.000},{EKB=1.0},{EEHELP=7.900},{EF=0.0},{EA=0.97},{EC=5.38},{EB=0.00},{ELDHELP=5.41},{EL=0.0},{ETHELP=2.000},{EARL=6.9},{EAA=0},{EVA=0.00},{EAS=0},{EVS=0.00},{EEE=44.5},{EAE=800},{EVE=4.18},{VERS=1},{ARTNR=10.435.040.001},{BEZ=Einpressmutter V-SP Edelstahl},{MAT1=Edelstahl A4},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=xxx},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=0.000},{INFOPDF=PDF},{FORM=l},{KB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
TOLE
Epaisseur mini
[mm]
E
+/-0.25
[mm]
T
+/-0.25
[mm]
A
max
[mm]
C
max
[mm]
DIA
Ø perçage
[mm]
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
[mm]
Emile Maurin 19754V-SP-M3...
19754V-SP-M3-0
M3
0,80
6,30
1,50
0,77
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19754V-SP-M3...
19754V-SP-M3-2
M3
1,40
6,30
1,50
1,38
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19754V-SP-M4...
19754V-SP-M4-1
M4
1,00
7,90
2,00
0,97
5,38
5,41
6,90
Emile Maurin 19754V-SP-M4...
19754V-SP-M4-2
M4
1,40
7,90
2,00
1,38
5,38
5,41
6,90
Emile Maurin 19754V-SP-M5...
19754V-SP-M5-2
M5
1,40
8,70
2,00
1,38
6,33
6,40
7,10
Emile Maurin 19754V-SP-M6...
19754V-SP-M6-1
M6
1,40
11,05
4,08
1,38
8,73
8,75
8,60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表