目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64701 - Goupille fendue - DIN 94 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Goupilles et circlips
a4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/goupille_circlips/a4/64701.prj},{NB=emile_maurin_647013,2X56},{REF=647013,2X56},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=3.2},{L=56},{D1=2.800},{DK=5.450},{K=6.400},{A=3.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
L
Longueur
[mm]
Emile Maurin 647011X8
647011X8
Acier inoxydable A4
1x8
1.0
8
Emile Maurin 647011X10
647011X10
Acier inoxydable A4
1x10
1.0
10
Emile Maurin 647011X12
647011X12
Acier inoxydable A4
1x12
1.0
12
Emile Maurin 647011X14
647011X14
Acier inoxydable A4
1x14
1.0
14
Emile Maurin 647011X16
647011X16
Acier inoxydable A4
1x16
1.0
16
Emile Maurin 647011X18
647011X18
Acier inoxydable A4
1x18
1.0
18
Emile Maurin 647011X20
647011X20
Acier inoxydable A4
1x20
1.0
20
Emile Maurin 647011,2X8
647011,2X8
Acier inoxydable A4
1.2x8
1.2
8
Emile Maurin 647011,2X10
647011,2X10
Acier inoxydable A4
1.2x10
1.2
10
Emile Maurin 647011,2X12
647011,2X12
Acier inoxydable A4
1.2x12
1.2
12
Emile Maurin 647011,2X14
647011,2X14
Acier inoxydable A4
1.2x14
1.2
14
Emile Maurin 647011,2X16
647011,2X16
Acier inoxydable A4
1.2x16
1.2
16
Emile Maurin 647011,2X18
647011,2X18
Acier inoxydable A4
1.2x18
1.2
18
Emile Maurin 647011,2X20
647011,2X20
Acier inoxydable A4
1.2x20
1.2
20
Emile Maurin 647011,2X25
647011,2X25
Acier inoxydable A4
1.2x25
1.2
25
Emile Maurin 647011,2X32
647011,2X32
Acier inoxydable A4
1.2x32
1.2
32
Emile Maurin 647011,6X10
647011,6X10
Acier inoxydable A4
1.6x10
1.6
10
Emile Maurin 647011,6X12
647011,6X12
Acier inoxydable A4
1.6x12
1.6
12
Emile Maurin 647011,6X14
647011,6X14
Acier inoxydable A4
1.6x14
1.6
14
Emile Maurin 647011,6X16
647011,6X16
Acier inoxydable A4
1.6x16
1.6
16
Emile Maurin 647011,6X18
647011,6X18
Acier inoxydable A4
1.6x18
1.6
18
Emile Maurin 647011,6X20
647011,6X20
Acier inoxydable A4
1.6x20
1.6
20
Emile Maurin 647011,6X22
647011,6X22
Acier inoxydable A4
1.6x22
1.6
22
Emile Maurin 647011,6X25
647011,6X25
Acier inoxydable A4
1.6x25
1.6
25
Emile Maurin 647011,6X28
647011,6X28
Acier inoxydable A4
1.6x28
1.6
28
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表