目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
RVA52 3 - RVA系列气控阀
EMC
控制元件
RV系列电磁阀/气控阀
RV系列气控阀(二位五通/三位五通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/rv_series/rva52_3/rva52_3_body.prj},{NB=RVA5221-08Q},{CODE=RVA},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{DC=},{MODEL=RVA5221-08},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=38},{D=17},{E=16.0},{F=22},{G=3},{H=24.5},{I=21.0},{J=3.3},{K=4.3},{L=25.0},{M=20},{N=10.5},{O=35},{P=G1/8},{R=17.0},{S=36.0},{W=81.0},{W1=92},{W2=111}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
系列代码
ⁿ/ₐ
NOP
通口数
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
RVA5211-M5Q
RVA
5
RVA5211-M5
M5
M5
30
13
16.5
18
0
24.5
14.1
3.3
3.3
24.5
14
9.5
27
G1/8
17.9
27.2
72.0
81
96
RVA5211-06Q
RVA
5
RVA5211-06
G1/8
G1/8
30
13
16.5
18
3
23.5
16.0
3.3
3.3
24.5
14
9.5
27
G1/8
17.5
28.0
72.0
81
96
RVA5221-06Q
RVA
5
RVA5221-06
G1/8
G1/8
38
17
16.0
22
0
26.0
18.0
3.3
4.3
25.0
20
10.5
35
G1/8
17.0
36.0
81.0
92
111
RVA5221-08Q
RVA
5
RVA5221-08
G1/4
G1/8
38
17
16.0
22
3
24.5
21.0
3.3
4.3
25.0
20
10.5
35
G1/8
17.0
36.0
81.0
92
111
RVA5231-08Q
RVA
5
RVA5231-08
G1/4
G1/4
50
20
19.1
27
0
33.1
22.0
4.3
4.3
32.1
24
13.5
40
G1/8
21.6
45.0
99.6
111
130
RVA5231-10Q
RVA
5
RVA5231-10
G3/8
G1/4
50
20
19.1
27
4
32.1
24.0
4.3
4.3
32.1
24
13.5
40
G1/8
21.6
45.0
99.6
111
130
RVA5241-10
RVA
5
RVA5241-10
G3/8
G3/8
72
27
21.0
34
0
39.0
36.0
4.3
5.5
43.0
28
17.5
50
G1/8
25.5
63.0
127.0
140
161
RVA5241-15
RVA
5
RVA5241-15
G1/2
G1/2
72
27
21.0
34
4
39.0
36.0
4.3
5.5
43.0
28
17.5
50
G1/8
25.5
63.0
127.0
140
161
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表