目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
EIW-FR.L - EI 系列气源处理系统
EMC
气源处理件
EI系列气源处理系统
EIC二联件系列气源处理件
Powered by
CAD模型選擇
{emc/frl/ei_series/fr.l_combnation/fr_l_asmtab.prj},{NB=EIC3010-021},{SERIES=EI},{TYPE=C},{BODYSIZE=30},{QTY=10},{PORTSIZE=-02},{DRAIN=},{PG=},{BRACKET=},{SCALE=1},{FILTER=},{THREAD=},{A=53.000},{B=210.500},{B1=224.500},{C=92.000},{D=53.000},{E=31.500},{F=39.000},{G=40.000},{H=45.500},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.000},{N=42.000},{P=63.000},{PPATH=assemblies/fr_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
系列代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
BODYSIZE
阀体大小
ⁿ/ₐ
QTY
联体数量
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
EIC2010-011
EI
C
20
10
EIC3010-021
EI
C
30
10
53.000
210.500
224.500
92.000
53.000
31.500
39.000
40.000
45.500
6.500
8.000
53.000
2.000
42.000
63.000
EIC4010-041
EI
C
40
10
70.000
264.000
267.000
113.500
70.000
40.000
48.000
53.500
54.500
8.500
10.500
70.000
2.000
52.000
73.000
EIC5010-061
EI
C
50
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表