目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
SD - Compact cylinder
EMC
执行元件
超薄气缸
SD系列超薄气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/compact_cylinder/sd-series/sd-djsasb-asmtab.prj},{NB=SD32X5()(0)},{SERIESNO=SD},{TYPENO=},{BORE=32},{STROKE=5},{ADJUSTABLESTR=0},{MAGNETNO=},{PISTONROD=},{THREADTYPE=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{SWITCH=},{B1=7.0},{B2=25.0},{F=4},{H=15},{I=17},{J=6},{K1=M6x1},{K2=M10x1.25},{L=22},{M=3},{QQ=27.000},{V=12},{W=10},{ANGLE=25.000},{PPATH=sd-djsasb-series/assemblies/sd-djsasb-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
SERIESNO
系列代码
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
QQ
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ANGLE
[mm]
SD12X5()
SD
12
5.0
17.0
4
10
8
4
M3x0.5
M5x0.8
10.2
3
17.000
6
5
0.000
SD16X5()
SD
16
5.5
17.5
4
10
8
4
M3x0.5
M5x0.8
11
3
17.000
6
5
0.000
SD20X5()
SD
20
5.5
20.5
4
13
10
5
M4x0.7
M6x1.0
13
3
21.000
8
6
23.000
SD25X5()
SD
25
6.0
23.0
4
15
12
6
M5x0.8
M8x1.25
17
3
25.000
10
8
20.500
SD32X5()
SD
32
7.0
25.0
4
15
17
6
M6x1
M10x1.25
22
3
27.000
12
10
25.000
SD40X5()
SD
40
7.0
35.0
4
25
19
8
M8x1.25
M14x1.5
28
3
28.000
16
14
25.000
SD50X5()
SD
50
9.0
37.0
5
25
27
11
M10x1.5
M18x1.5
38
3
29.000
20
17
28.000
SD63X5()
SD
63
9.0
37.0
5
25
27
11
M10x1.5
M18x1.5
40
3
29.000
20
17
23.000
SD80X5()
SD
80
11.0
44.0
6
30
32
13
M14x1.5
M22x1.5
45
4
35.500
25
22
23.000
SD100X5()
SD
100
12.0
50.0
7
35
36
13
M18x1.5
M26x1.5
55
4
42.500
32
27
18.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表