目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-GR - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
T-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/t_verschraubungen/ds_s_gr_asmtab.prj},{NB=GR221022LZN},{BESTELLNR=GR221022LZN},{BZ=DS-GR 22/10/22-L/ZN},{PART1=XGR221022LZN},{PART1V=0},{PART2=DS22ZN},{PART2V=1},{PART3=DS10ZN},{PART3V=1},{PART4=M22LZN},{PART5=M10LZN},{POSCP1H=1},{POSCP2H=1},{POSCP3H=2},{D1=22},{D2=10},{D3=22},{PN=L / PN 250},{INFO=T- Reduzierstutzen},{I1=27.5},{LK1=35},{I2=28.0},{LK2=35},{I3=28.0},{LK3=35},{S1=36},{S2=19},{S3=36},{S4=27},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{PPATH=assemblies/ds_s_gr_asmtpl.prj},{VERSP=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D1
Rohr
[mm]
D2
Rohr
[mm]
D3
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
I1
Länge
[mm]
LK1
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
LK3
Länge
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
S4
Schlüsselweite
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 St.]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
GR484LLZN
DS-GR 4/8/4-LL/ZN
4
8
4
LL / 100
T- Reduzierstutzen
12.9
17
12.9
17
11.4
17
10
14
10
12
2.2
Zink-Nickel
Stahl
GR646LLZN
DS-GR 6/4/6-LL/ZN
6
4
6
LL / PN 100
T- Reduzierverschraubung
9.5
15
9.5
15
11.0
15
12
10
12
11
3.5
Zink-Nickel
Stahl
GR686LZN
DS-GR 6/8/6-L/ZN
6
8
6
L / PN 500
T- Reduzierverschraubung
14.0
21
14.0
21
14.0
21
14
14
14
12
9.2
Zink-Nickel
Stahl
GR868LZN
DS-GR 8/6/8-L/ZN
8
6
8
L / PN 500
T- Reduzierverschraubung
14.0
21
14.0
21
14.0
21
17
14
17
12
9.5
Zink-Nickel
Stahl
GR6106LZN
DS-GR 6/10/6-L/ZN
6
10
6
L / PN 500
T- Reduzierverschraubung
15.0
22
15.0
22
15.0
22
14
19
14
14
11.4
Zink-Nickel
Stahl
GR8108LZN
DS-GR 8/10/8-L/ZN
8
10
8
L / PN 500
T- Reduzierverschraubung
15.0
22
15.0
22
15.0
22
17
19
17
14
12.2
Zink-Nickel
Stahl
GR8128LZN
DS-GR 8/12/8-L/ZN
8
12
8
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
17
22
17
17
16.0
Zink-Nickel
Stahl
GR10610LZN
DS-GR 10/6/10-L/ZN
10
6
10
L / PN 500
T- Reduzierverschraubung
15.0
22
15.0
22
15.0
22
19
14
19
14
12.1
Zink-Nickel
Stahl
GR10810LZN
DS-GR 10/8/10-L/ZN
10
8
10
L / PN 500
T- Reduzierverschraubung
15.0
22
15.0
22
15.0
22
19
17
19
14
12.2
Zink-Nickel
Stahl
GR10106LZN
DS-GR 10/10/6-L/ZN
10
10
6
L / 500
T- Reduzierstutzen
14.9
22
14.9
22
14.9
22
19
19
14
14
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR101510LZN
DS-GR 10/15/10-L/ZN
10
15
10
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
19
27
19
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR12612LZN
DS-GR 12/6/12-L/ZN
12
6
12
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
22
14
22
17
15.9
Zink-Nickel
Stahl
GR1288LZN
DS-GR 12/8/8-L/ZN
8
8
12
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
17
17
22
17
16.0
Zink-Nickel
Stahl
GR12812LZN
DS-GR 12/8/12-L/ZN
12
8
12
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
22
17
22
17
16.4
Zink-Nickel
Stahl
GR121010LZN
DS-GR 12/10/10-L/ZN
12
10
10
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
22
19
19
17
16.2
Zink-Nickel
Stahl
GR121012LZN
DS-GR 12/10/12-L/ZN
12
10
12
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
22
19
22
17
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR121210LZN
DS-GR 12/12/10-L/ZN
12
12
10
L / PN 400
T- Reduzierverschraubung
17.0
24
17.0
24
17.0
24
22
22
19
17
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR121512LZN
DS-GR 12/15/12-L/ZN
12
15
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
22
27
22
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR121812LZN
DS-GR 12/18/12-L/ZN
12
18
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
24.0
31
23.5
31
23.5
31
22
32
22
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR15615LZN
DS-GR 15/6/15-L/ZN
15
6
15
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
27
14
27
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR151015LZN
DS-GR 15/10/15-L/ZN
15
10
15
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
27
19
27
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR151212LZN
DS-GR 15/12/12-L/ZN
15
12
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
27
22
22
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR151215LZN
DS-GR 15/12/15-L/ZN
15
12
15
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
27
22
27
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR151512LZN
DS-GR 15/15/12-L/ZN
15
15
12
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
21.0
28
21.0
28
21.0
28
27
27
22
19
0.0
Zink-Nickel
Stahl
GR181010LZN
DS-GR 18/10/10-L/ZN
18
10
10
L / PN 400
T- Reduzierstutzen
23.5
31
24.0
31
24.0
31
32
19
19
24
0.0
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表