目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-L-MGM - Schott-Verschraubung mit Gegenmutter
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schott-Verschraubungen
Winkel-Schott-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schott_verschraubungen/winkel_schott_verschraubungen/x_l_mgm.prj},{NB=XL10LMGMZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XL10LMGMZN},{BZ=X L 10-L/MIT GM/ZN},{AD=10},{PN=L / PN 500 },{INFO=Gerade Schott-Verschraubung},{M=M16x1,5},{S=14},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{D2=22.000},{S2=14.000},{AD1=12.350},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{L1=22.000},{L11=8.000},{LX=1.200},{LD=7.000},{L2=53.000},{L22=35.000},{TL=32.500},{W=4.000},{R=0.400},{NDM=16.000},{P=1.500},{SW=14.000},{K1=24.000},{K11=30.000},{SK=XLLSMGM},{X=10L},{BESTNR1=XL10LMGM},{BESTNR2=XL10LMGMZN},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_l_mgm_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
I2
Länge
[mm]
I5
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XL10LMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 10-L/MIT GM/ZN
10
L / PN 500
Gerade Schott-Verschraubu...
M16x1,5
14
15.0
18
28.0
Zink-Nickel
Stahl
XL10LMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 10-L/MIT GM/1.4571
10
L / PN 500
Gerade Schott-Verschraubu...
M16x1,5
14
15.0
18
28.0
blank
1.4571
XL10SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 10-S/MIT GM/ZN
10
S / PN 800
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
17
17.5
20
29.5
Zink-Nickel
Stahl
XL10SMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 10-S/MIT GM/1.4571
10
S / PN 800
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
17
17.5
20
29.5
blank
1.4571
XL12LMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 12-L/MIT GM/ZN
12
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
17
17.0
20
29.0
Zink-Nickel
Stahl
XL12LMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 12-L/MIT GM/1.4571
12
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
17
17.0
20
29.0
blank
1.4571
XL12SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 12-S/MIT GM/ZN
12
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M20x1,5
17
21.5
21
30.5
Zink-Nickel
Stahl
XL12SMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 12-S/MIT GM/1.4571
12
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M20x1,5
17
21.5
21
30.5
blank
1.4571
XL14SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 14-S/MIT GM/ZN
14
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
19
22.0
23
32.0
Zink-Nickel
Stahl
XL14SMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 14-S/MIT GM/1.4571
14
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
19
22.0
23
32.0
blank
1.4571
XL15LMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 15-L/MIT GM/ZN
15
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
19
21.0
23
31.0
Zink-Nickel
Stahl
XL15LMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 15-L/MIT GM/1.4571
15
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
19
21.0
23
31.0
blank
1.4571
XL16SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 16-S/MIT GM/ZN
16
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M24x1,5
24
24.5
24
31.5
Zink-Nickel
Stahl
XL16SMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 16-S/MIT GM/1.4571
16
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M24x1,5
24
24.5
24
31.5
blank
1.4571
XL18LMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 18-L/MIT GM/ZN
18
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M26x1,5
24
23.5
24
32.5
Zink-Nickel
Stahl
XL18LMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 18-L/MIT GM/1.4571
18
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M26x1,5
24
23.5
24
32.5
blank
1.4571
XL20SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 20-S/MIT GM/ZN
20
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
27
26.5
30
33.5
Zink-Nickel
Stahl
XL20SMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 20-S/MIT GM/1.4571
20
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
27
26.5
30
33.5
blank
1.4571
XL22LMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 22-L/MIT GM/ZN
22
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
27
27.5
30
34.5
Zink-Nickel
Stahl
XL22LMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 22-L/MIT GM/1.4571
22
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
27
27.5
30
34.5
blank
1.4571
XL25SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 25-S/MIT GM/ZN
25
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
36
30.0
34
35.0
Zink-Nickel
Stahl
XL25SMGMV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 25-S/MIT GM/1.4571
25
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
36
30.0
34
35.0
blank
1.4571
XL28LMGMSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 28-L/MIT GM/ZN
28
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
36
30.5
34
35.5
Zink-Nickel
Stahl
XL28LMGMSV
Gates Tube Fittings GmbH
X L 28-L/MIT GM/1.4571
28
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
36
30.5
34
35.5
blank
1.4571
XL30SMGMZN
Gates Tube Fittings GmbH
X L 30-S/MIT GM/ZN
30
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M42x2
41
35.5
39
37.5
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
X-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
14.10.2021
DS-BFDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-VBDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS-RLDKO/DS-RSDKO - Reduction connection with sealing cone, fitting body wi...
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-L-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-WD - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-ER - Reduction, fitting body
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-E - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-FormB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
708501 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Elbow bulkhead coupling, ISO 8434-1-BHE LN - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
708006 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
702049 - (SDS) CONNECTOR MALE 24° L SERIES - METRIC THREAD O.R. ISO 6419
FOR Fittings
10.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表