目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
STO-O - Verschlussstopfen mit O-Ring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/sto_o.prj},{NB=STO22OV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=STO22OV},{BZ=STO 22-L/O/1.4571},{PN=L / PN 250},{INFO=Verschlußstopfen},{D=22},{D1=22},{L=25.0},{L1=26.5},{OR=O-Ring 20x2},{DR=20.000},{WR=2.000},{GEW=9.9},{OBLF=blank},{SK=STOLSO},{WERK=1.4571},{BESTNR1=STO22OV},{BESTNR2=STO22OV}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
STO10OZN
STO 10-L/S/O/ZN
L/S / PN 500
Verschlußstopfen
10
20.0
21.0
O-Ring 7,5x1,5
Zink-Nickel
Stahl
STO10OV
STO 10-L/S/O/1.4571
L/S / PN 500
Verschlußstopfen
10
20.0
21.0
O-Ring 7,5x1,5
blank
1.4571
STO12OZN
STO 12-L/S/O/ZN
L/S / PN 400
Verschlußstopfen
12
20.5
21.5
O-Ring 9x1,5
Zink-Nickel
Stahl
STO12OV
STO 12-L/S/O/1.4571
L/S / PN 400
Verschlußstopfen
12
20.5
21.5
O-Ring 9x1,5
blank
1.4571
STO14OZN
STO 14-S/O/ZN
S / PN 630
Verschlußstopfen
14
22.5
24.5
O-Ring 10x2
Zink-Nickel
Stahl
STO14OV
STO 14-S/O/1.4571
S / PN 630
Verschlußstopfen
14
22.5
24.5
O-Ring 10x2
blank
1.4571
STO15OZN
STO 15-L/O/ZN
L / PN 400
Verschlußstopfen
15
20.5
21.5
O-Ring 12x2
Zink-Nickel
Stahl
STO15OV
STO 15-L/O/1.4571
L / PN 400
Verschlußstopfen
15
20.5
21.5
O-Ring 12x2
blank
1.4571
STO16OZN
STO 16-S/O/ZN
S / PN 630
Verschlußstopfen
16
23.5
26.0
O-Ring 12x2
Zink-Nickel
Stahl
STO16OV
STO 16-S/O/1.4571
S / PN 630
Verschlußstopfen
16
23.5
26.0
O-Ring 12x2
blank
1.4571
STO18OZN
STO 18-L/O/ZN
L / PN 400
Verschlußstopfen
18
22.5
24.0
O-Ring 15x2
Zink-Nickel
Stahl
STO18OV
STO 18-L/O/1.4571
L / PN 400
Verschlußstopfen
18
22.5
24.0
O-Ring 15x2
blank
1.4571
STO20OZN
STO 20-S/O/ZN
S / PN 400
Verschlußstopfen
20
28.5
31.5
O-Ring 16,3x2,4
Zink-Nickel
Stahl
STO20OV
STO 20-S/O/1.4571
S / PN 400
Verschlußstopfen
20
28.5
31.5
O-Ring 16,3x2,4
blank
1.4571
STO22OZN
STO 22-L/O/ZN
L / PN 250
Verschlußstopfen
22
25.0
26.5
O-Ring 20x2
Zink-Nickel
Stahl
STO22OV
STO 22-L/O/1.4571
L / PN 250
Verschlußstopfen
22
25.0
26.5
O-Ring 20x2
blank
1.4571
STO25OZN
STO 25-S/O/ZN
S / PN 400
Verschlußstopfen
25
29.0
32.5
O-Ring 20,3x2,4
Zink-Nickel
Stahl
STO25OV
STO 25-S/O/1.4571
S / PN 400
Verschlußstopfen
25
29.0
32.5
O-Ring 20,3x2,4
blank
1.4571
STO28OZN
STO 28-L/O/ZN
L / PN 250
Verschlußstopfen
28
25.5
27.0
O-Ring 26x2
Zink-Nickel
Stahl
STO28OV
STO 28-L/O/1.4571
L / PN 250
Verschlußstopfen
28
25.5
27.0
O-Ring 26x2
blank
1.4571
STO30OZN
STO 30-S/O/ZN
S / PN 400
Verschlußstopfen
30
30.5
35.5
O-Ring 25,3x2,4
Zink-Nickel
Stahl
STO30OV
STO 30-S/O/1.4571
S / PN 400
Verschlußstopfen
30
30.5
35.5
O-Ring 25,3x2,4
blank
1.4571
STO35OZN
STO 35-L/O/ZN
L / PN 250
Verschlußstopfen
35
30.0
33.0
O-Ring 32x2,5
Zink-Nickel
Stahl
STO35OV
STO 35-L/O/1.4571
L / PN 250
Verschlußstopfen
35
30.0
33.0
O-Ring 32x2,5
blank
1.4571
STO38OZN
STO 38-S/O/ZN
S / PN 400
Verschlußstopfen
38
33.0
40.5
O-Ring 33,4x2,4
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表